SAC-12P-MS/ 1,0-PUR/MR SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1486790

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 12-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, к Штекеры угловой M12 SPEEDCON, длина кабеля: 1 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Экономия места – благодаря многополюсным разъемам