CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/1M/ETHA
-
Кабель
1673250
Готовый экранированный круглый кабель без галогенов; кyправление: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный) (подключенные полюса: 20); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный) (подключенные полюса: 20); длина кабеля: 1 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
-10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (На высотах > 2000 м ... ≤ 3000 м необходимо соблюдать поправочный коэффициент 0,88 к температуре окружающей среды (эксплуатация).) |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 25 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь) | ≤ 2,5 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Ток (Суммарный ток) | ≤ 20 A (см. Изменение хар-к) |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS ET 200SP HA | |
Подходящий терминальный блок | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
Подходящий периферийный модуль | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
Длина кабеля | 1 м |
20X0.5 [PE H] | |
UL AWM Style | 21946 |
Полюсов | 20 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | 20X0.5 [PE H] |
Тип проводника | Готовый экранированный круглый кабель без галогенов |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 21 |
Сечение жил кабеля | 20x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 10,50 мм ±0,5 мм |
Внешняя оболочка, материал | FR-PE, без галогенов |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Проводники - сопротивление | ≤ 39 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В AC/DC |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 84 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 158 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
Без галогенов | да |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
VDE 0482-1034-2 | |
IEC 60754-2 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Температура окружающей среды (подвижная проводка) | -10 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -40 °C ... 80 °C |
Исполнение кабеля | Кабель для модуля |
Цветовой код: Отдельный провод | |
белый | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
коричневый | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
зеленый | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
желтый | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
серый | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
розовый | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
синий | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
красный | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
черный | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
фиолетовый | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
серый-розовый | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
красный-синий | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
белый-зеленый | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
коричневый-зеленый | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
белый-желтый | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
желтый-коричневый | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
белый-серый | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
серый-коричневый | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
белый-розовый | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
розовый-коричневый | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
Подключение 1 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
DIN 41652 | |
Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
Способ подключения | Обжимное соединение |
Резьба винтов | UNC 4-40 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Указание | подключенные полюса: 20 |
Момент затяжки | 0,2 Нм |
Циклы установки | > 200 |
Размер шага | 2,77 мм |
Подключение 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60807-2 |
DIN 41652 | |
Тип подключения | Гнездовая контактная часть разъема D-SUB |
Резьба винтов | UNC 4-40 |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 37 |
Указание | подключенные полюса: 20 |
Момент затяжки | 0,2 Нм |
Циклы установки | > 200 |
Размер шага | 2,77 мм |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 1673250 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK225S |
GTIN | 4067923222557 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс