MCR-SL-CUC-300-I - Универсальный измерительный преобр-ль тока
2308043

Универсальный преобразователь тока для измерения постоянного, переменного и несинусоидального тока, входной ток 0... 300 A, выходной ток 4 ... 20 мА

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Установка на несущую рейку или монтажную пластину
Компактные размеры обеспечивают возможность децентрализованного применения
Простота подсоединения с помощью вставных соединительных клеммных модулей COMBICON
Развязка 3 цепей
Универсальное измерение тока, без шунта