Тонкий модуль MINI MCR-SL-PT100-UI... шириной 6,2 мм представляет собой конфигурируемый преобразователь температуры с развязкой 3 цепей. Он предназначен для подключения термометров сопротивления Pt 100 согласно МЭК 60751 по 2-, 3- и 4-проводниковой технологии подключения.
На стороне выхода с гальванической развязкой выдается аналоговый нормированный сигнал 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В, 1...5 В, 10...0 В, 20...0 мА или 20...4 мА.
С помощью установленных на корпусе DIP-переключателей производится настройка следующих параметров:
- технология подключения
– диапазон измерения температуры
- выходной сигнал
- способ анализа ошибок
Напряжение питания (от 19,2 В DC до 30 В DC) может подаваться либо через соединительные клеммы модуля, либо через шинный соединитель для установки на монтажную рейку.
MINI MCR-SL-PT100-UI
-
Измер. преобразователь с термометром сопротивления
2864435
Измерительный преобразователь температуры MCR для датчиков температуры Pt 100, конфигурация с помощью DIP-переключателей, с винтовым зажимом, сконфигурирован (обратите внимание на код заказа). Запасной артикул: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Для 2-, 3-, 4-проводных датчиков Pt 100 согласно МЭК 60751
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
Диапазон измерения температуры от -150 °C до 850 °C
сигналов Pt 100 в нормированные сигналы
Развязка 3 цепей
Особо компактный измерительный температурный преобразователь для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразования