Все источники питания TRIO POWER оснащены интеллектуальной диагностикой с многоцветными светодиодами и коллективным сигнальным контактом. Через него сигнализируются все соответствующие состояния, такие как DC OK, перегрузка и короткое замыкание. Опционально доступны устройства со встроенной многоканальной защитой устройства и интерфейсом IO-Link для диагностики и параметрирования. Компактные устройства снижают трудоемкость монтажа, площадь, занимаемую в шкафу управления, и материальные затраты. Таким образом, источники питания TRIO POWER обеспечивают надежное питание и защиту в одном устройстве.
TRIO3-PS/1AC/24DC/10
-
Источники питания
1159038
Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Структура сети | Сеть звезда (TN, TT, IT (PE)) |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
115 В AC ... 240 В AC ±10 % (UL) | |
Оbniżenie parametrów znamionowych | < 100 В AC (1 %/B) |
2,5 %/К, > 60 °C | |
Макс. электрическая прочность | 300 В AC 15 c |
Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
230 В AC | |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | < 17 A (25 °C) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,5 A2c |
Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
Время автономной работы | тип. 27 мс (120 В AC) |
тип. 28 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 2,6 A (100 В AC) |
2,2 A (120 В AC) | |
1,2 A (230 В AC) | |
1,1 A (240 В AC) | |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах; Варистор |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,95 (230 В AC) |
Предохранитель приборного входа | 6,3 A внутренний (защита модуля) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
Режим DC | |
Диапазон входных напряжений | 100 В DC ... 240 В DC ±10 % |
160 В DC ... 240 В DC ±10 % (UL) | |
Оbniżenie parametrów znamionowych | < 140 В DC (1 %/B) |
Потребляемый ток | 2,7 A (100 В DC) |
1,1 A (240 B DC) |
КПД | тип. 94,5 % (120 В AC) |
тип. 95,5 % (230 В AC) | |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 24 В DC ... 28 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 10 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | макс. 15 A (5 s) |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Oграничение рабочих характеристик | 60 °C ... 70 °C |
Коэффициент амплитуды | тип. 1,75 (120 В AC) |
тип. 1,7 (230 В AC) | |
Выходная мощность (PN) | 240 Вт |
Выходная мощность (Pдинам. Boost) | макс. 360 Вт (5 s) |
Возможность параллельного подключения | да, для резервирования и повышения мощности |
Возможность последовательного подключения | да, для повышения напряжения (учитывать граничные значения SELV) |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 35 В DC |
Остаточная пульсация | тип. 50 мB(ДА) (при номинальном значении) |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 3 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Время нарастания | ≤ 1 c (UOut = 10 % ... 90 %) |
Рассеиваемая мощность холостого хода мин. | < 1,2 Вт (120 В AC) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 1,3 Вт (230 В AC) |
Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке, мин. | < 14,5 Вт (120 В AC) |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 12 Вт (230 В AC) |
Интегрированное устройство защиты | нет |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
1,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
1,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
1,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
1,5 мм² (рекомендуется) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (рекомендуется) | |
Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/без наконечника) |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
1,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
1,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Cu) |
1,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
1,5 мм² (рекомендуется) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (рекомендуется) | |
Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/без наконечника) |
Сигнал | |
Позиция | 3.x |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
0,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
0,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Cu) |
0,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
0,5 мм² (рекомендуется) | |
AWG | 24 ... 16 (Cu) |
20 (рекомендуется) | |
Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/без наконечника) |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | LED DC OK - Состояние сигнала Эксплуатация (UN = 24 В DC, IOut = IN) |
Функция | визуальная индикация рабочего состояния |
Цвет | красный, желтый, зеленый (многоцветный светодиод) |
Светодиод не горит | Отсутствует питающее напряжение Input AC (выкл) |
Светодиод вкл. (зеленый), DC OK | UOut > 21 В DC и IOut < 0,9 x IN (вкл (зеленый), DC OK) |
Светодиод вкл. (желтый), IOut > 90 % | UOut > 21 В DC и IOut > 0,9 x IN (вкл (желтый), IOut > 90 %) |
Светодиод вкл. (красный), ISHORT | UOut < 21 В DC и IOut > 0,9 x IN (вкл (красный), ISHORT) |
Светодиод вкл. (красный мигает) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (вкл (красный мигает)) |
Сигнальный выход DC OK | |
Позиция | 3.x |
Тип сигнализации | Переключающий контакт DC OK - Состояние сигнала Эксплуатация (UN = 24 В DC, IOut = IN) |
Обозначение полюсов | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Функция | Переадресация Рабочее состояние |
Коммутационный контакт (беспотенциальный) | OptoMOS |
Коммутационное напряжение | макс. 30 В DC (SELV) |
Максимальная нагрузочная способность по току | макс. 100 мА |
Условие состояния (Контакт замкнут) | UOut > 21 В DC и IOut < 0,9 x IN (Контакт замкнут) |
Условие состояния (Контакт разомкнут) | UOut < 21 V DC или IOut > 0,9 x IN (образование среднего значения на протяжении больше 60 с) (Контакт разомкнут) |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 3 кВ AC (Типовое исп.) |
3,1 кВ DC (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 ч (25 °C) |
> 1300000 ч (40 °C) | |
> 610000 ч (60 °C) | |
Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I |
Степень загрязнения | 2 |
Размеры изделия | |
Ширина | 40 мм |
Высота | 135 мм |
Глубина | 132 мм |
125 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) | |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпуса, клеммы) |
Исполнение крышки | Поликарбонат |
Исполнение бокового элемента | Алюминий |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 5000 м |
Рабочая высота (Выходная мощность ограничения рабочих характеристик) | > 2000 м (Ограничение рабочих характеристик: 10 %/1000 м) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 50 Гц, амплитуда ±0,2 мм (IEC 60068-2-6) |
50 Гц ... 150 Гц, 2,3г, 90 мин. | |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 м) |
II (≤ 5000 м) | |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Безопасность блоков питания до 1100 В (изоляционные промежутки) | |
Обозначение стандарта | Безопасность блоков питания до 1100 В (изоляционные промежутки) |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61558-2-16 |
Электробезопасность | |
Обозначение стандарта | Электробезопасность |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-2-201 (SELV) |
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | |
Обозначение стандарта | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
Безопасное разделение | |
Обозначение стандарта | Безопасное разделение |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61558-2-16 |
МЭК 61010-2-201 | |
Ограничение гармонических искажений сети | |
Обозначение стандарта | Требования к сетям питания |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-3-2 |
Перепады напряжения в сети питания (пониженное напряжение) | |
Обозначение стандарта | Перепады напряжения в сети питания (пониженное напряжение) |
Стандарты/нормативные документы | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Маркировка | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 61000-6-1 (жилая зона), EN 61000-6-2 (промышленная среда) |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение кондуктивных помех DNV GL | |
DNV | Класс A |
Дополнительный текст | Диапазон распределение электропитания |
Излучение помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Токи высшей гармоники | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (класс A) | |
Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
Фликер | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) |
Выход | асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) |
Сигнал | асимметричный 1 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | симметрично 2 кВ (Уровень контроля 4) |
асимметричный 4 кВ (Уровень контроля 4) | |
Выход | симметрично 1 кВ (Уровень контроля 3) |
асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) | |
Сигнал | асимметричный 1 кВ (Уровень контроля 2) |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 230 В AC |
Частота | 50 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 25 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 10 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 1 цикл |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
Номер артикула | 1159038 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPD13 |
GTIN | 4063151165925 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 780 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 711 g |
Номер таможенного тарифа | 85044083 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e1e87e7a-f5e7-4ce1-bb8b-fca43825dbd1 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 20,79 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия пространства благодаря малой ширине и присоединяемости
Прочность и надежность благодаря динамическому boost с сильной выходной характеристикой
Простота в обращении благодаря технологии соединения Push-in
Интеллектуальная диагностика благодаря многоцветным светодиодам и сборным контактам для четкого отображения состояния, опционально с IO-Link
Высокая степень готовности оборудования: питание и защита в одном устройстве благодаря встроенному многоканальному автоматическому выключателю
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс