Источники питания STEP POWER для распределительных устройств
Серия источников питания STEP POWER была разработана специально для автоматизации зданий. Минимальные потери холостого хода и высокий КПД обеспечивают максимальную энергоэффективность. Монтаж на несущую рейку или закрепление винтами на ровной поверхности.
STEP-PS/ 1AC/12DC/1
-
Источники питания
2868538
Источник питания STEP POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на монтажную рейку и технологии прямого монтажа, вход: 1-фазный, выход: 12 В пост. тока / 1 А
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
Диапазон входных напряжений | 85 В AC ... 264 В AC |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | < 15 A |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,1 A2c |
Диапазон частот AC | 45 Гц ... 65 Гц |
Диапазон частот DC | 0 Гц |
Время автономной работы | тип. 15 мс (120 В AC) |
тип. 90 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 0,26 A (120 В AC) |
0,13 A (230 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 38,7 ВА |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,38 |
Время включения, типовое | < 0,5 c |
Входной предохранитель | 1,25 A (инертного типа, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
Режим DC | |
Диапазон входных напряжений | 95 В DC ... 250 В DC |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
КПД | > 83 % (при 230 В AC и номинальных значениях) |
Выходная характеристика | U/I |
Номинальное напряжение | 12 В DC |
Выходной ток Iмакс. | 1,8 A |
Номинальный ток на выходе (IN) | 1 A (-25 °C ... 55 °C) |
1,1 A (-25 °C ... 40 °C в непрерывном режиме) | |
Oграничение рабочих характеристик | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Устойчивость к обратной связи | макс. 25 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | < 25 В DC |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 20 мB(ДА) (20 МГц) |
Выходная мощность | 12 Вт |
Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 10 мB(ДА) (20 МГц) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 0,4 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 2,8 Вт |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Виды подачи сигнала | СИД |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Сигнальный выход: Светодиодный индикатор состояния | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Указание по индикации состояния | UOUT >10,8 В: светодиод горит |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
3,75 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Напряжения изоляции, выход/PE | 500 В DC (Выборочное исп.) |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 3,75 кВ AC (Выборочное исп.) |
4 кВ AC (Типовое исп.) | |
Напряжения изоляции, вход/PE | 3,5 кВ AC (Типовое исп.) |
2 кВ AC (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1478000 ч (40 °C) |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Ширина | 18 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина Глубина устройства (установка на монтажную рейку) | 55 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) |
Горизонтальный шаг | 1 TE |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Защитное покрытие | нет |
Материал корпуса | Пластик |
Материал корпуса | PC |
Материал защелки | POM (Polyoxymethylene) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. |
Применение в железнодорожной отрасли | EN 50121-4 |
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - электробезопасность | IEC 62368-1 (SELV) |
Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей | EN 50178 |
Стандарт - безопасные малые напряжения | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D T4 (Опасное размещение) | |
NEC, класс 2 согласно UL 1310 | |
Соответствие/сертификаты | |
SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 2 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Диапазон частот | 2 ГГц ... 3 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
0,5 кВ (Уровень контроля 1 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 10 кГц ... 15 кГц |
10 кГц ... 15 кГц | |
Примечания | Критерий A |
Критерий A | |
Напряжение | 3 В (Уровень контроля 2) |
3 В (Уровень контроля 2) | |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 10 кГц ... 15 кГц |
10 кГц ... 15 кГц | |
Примечания | Критерий A |
Критерий A | |
Напряжение | 3 В (Уровень контроля 2) |
3 В (Уровень контроля 2) | |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях / EMC 1 |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях / EMC 1 |
Номер артикула | 2868538 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPS12 |
GTIN | 4046356519960 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 89 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 88 g |
Номер таможенного тарифа | 85044082 |
Страна происхождения | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL одобрено
ID допуска: FILE E 214596Схема IECEE CB
ID допуска: DK-20185-A1-M1-ULEAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528Схема IECEE CB
ID допуска: DE/PTZ/0093cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
SCIP | eaf8114f-5da0-4c1d-931e-f112c77d8192 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 3,194 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку или закрепления винтами на ровной поверхности
Надежная система подачи питания благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч - и кривой U/I (напряжение/ток)
Экономия энергии благодаря максимальной энергоэффективности и уникально низким потерям холостого хода
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс