The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

QUINT-PS/3AC/48DC/20 - Источники питания
2320827

Импульсный источник питания QUINT POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажную рейку, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), вход: 3-фазный, выход: 48 В DC / 20 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Регулируемое выходное напряжение от 30 до 56 В DC
Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 1,5 от номинального
Быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей благодаря динамическому резерву мощности с использованием технологии автоматического селективного отключения SFB (Selective Fuse Breaking), обеспечивающему 6-кратное повышение номинального тока в течение 12 мс
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей

Часто задаваемые вопросы


Можно ли задействовать стандартный защитный автоматический выключатель с источником питания?

Да, стандартные защитные автоматические выключатели могут безопасно срабатывать при использовании источника питания QUINT. Обратитесь к матрице проектирования SFB, которую можно найти в разделе материалов для скачивания «Разное».


Можно ли использовать источник питания в условиях воздействия вредных газов?

Все наши источники питания QUINT протестированы в соответствии со стандартом ISA G3 Harsh Group A и отвечают требованиям стандарта.


Почему корпус источника питания теплее, чем у других производителей?

Причина этого – наша концепция отвода тепла: все силовые компоненты расположены на боковых или задней стенке. Преимущество в том, что температура внутри остается более низкой, что увеличивает срок службы источника питания.


Можно ли эксплуатировать реле DC-OK с выходным напряжением источника питания?

Реле DC OK может быть подключено к выходному напряжению источника питания, но нагрузка на него может составлять не более 1 A. Для этого рекомендуется использовать защитную цепь.


Могут ли помехи из сети снабжения передаваться на выход источника питания?

Нет, поскольку в источнике питания QUINT реализована концепция многоступенчатого преобразователя, помехи не передаются. Помехи устраняются уже во входной цепи и не попадают на выход источника питания 24 В.