Источники питания MINI POWER для КИПиА
Для контрольно-измерительных приборов и систем управления (MSR) модульный электронный корпус (ME) стал нормой. Здесь используется блок питания MINI POWER. Устройства универсальны благодаря поддержке специальных напряжений и наличию специальных исполнений.
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
-
Источники питания
2938756
В новых установках используйте артикул: 2904605
Источник питания MINI POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 10 В DC ... 15 В DC / 2 A
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
Диапазон входных напряжений | 85 В AC ... 264 В AC |
90 В DC ... 350 В DC | |
Диапазон входных напряжений AC | 85 В AC ... 264 В AC |
Диапазон входных напряжений постоянного тока | 90 В DC ... 350 В DC |
Тип напряжения питания | AC/DC |
Импульс пускового тока | < 15 A (стандартный (типовой)) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | 1,7 A2c |
Диапазон частот AC | 45 Гц ... 65 Гц |
Время автономной работы | > 20 мс (120 В AC) |
> 120 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 0,4 A (120 В AC) |
0,2 A (230 В AC) | |
0,4 A (90 В DC) | |
0,1 A (350 B DC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 44 ВА |
Время включения, типовое | < 1 c |
Входной предохранитель | 2 A (инертного типа, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
КПД | > 86 % (при 230 В AC и номинальных значениях) |
Номинальное напряжение | 12 В DC ±1 % |
10 В DC ±1 % | |
15 В DC ±1 % | |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 10 В DC ... 15 В DC (> 12 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 2,3 A (-25 °C ... 40 °C в непрерывном режиме) |
Oграничение рабочих характеристик | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Остаточная пульсация | < 20 мB(ДА) (20 МГц) |
Выходная мощность | 30 Вт |
Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 100 мB(ДА) (20 МГц) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 1 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 7 Вт |
Возможность параллельного подключения | допускается для обеспечения функции резервирования и увеличения мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Вход | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Выход | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сигнал | |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Резьба винтов | M3 |
Виды подачи сигнала | СИД |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Сигнальный выход: при нормальном постоянном напряжении, активный | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ (Типовое исп.) |
3 кВ (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 ч (40 °C) |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
Ширина | 45 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 107 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Исполнение корпуса | Полиамид РА зеленого цвета |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Temp Code | T4A ≤ 60 °C |
Применение в железнодорожной отрасли | EN 50121-4 |
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)) |
Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (Опасное размещение) | |
Соответствие/сертификаты | |
SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) |
Номер артикула | 2938756 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPM12 |
GTIN | 4017918925192 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 250 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 250 g |
Номер таможенного тарифа | 85044082 |
Страна происхождения | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Удобное подключение с помощью кодируемых штекерных разъемов COMBICON
Удаленный контроль выходного напряжения через выходной переключающий контакт
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс