QUINT-DC-UPS/24DC/40
-
Источник бесперебойного питания
2866242
Источники бесперебойного питания 24 В / 40 A. В разделе загрузки приведены таблицы подбора с указанием токов нагрузки, продолжительности автономной работы и зарядки.
Подробная информация о продукте
Режим DC | |
Входное напряжение | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 22,5 В DC ... 30 В DC |
Широкий диапазон входных напряжений | нет |
Диапазон входных напряжений постоянного тока | 22,5 В DC ... 30 В DC |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Время автономной работы | 5 мин (40 A) |
9 мин (40 A) | |
Потребляемый ток | около 0,1 A |
2,5 A (Процесс зарядки) | |
42,5 A (макс.) | |
Пороговое значение включения, фикс. | < 22 В DC |
Пороговое значение включения, изменяемое | (UIN - 1 В)/0,1 с |
Входной предохранитель | 50 A (инертного типа, внутренний) |
КПД | > 98 % |
Номинальное напряжение | 24 В DC (Нормальный режим работы: Uin - 0,5 В DC, буферный режим работы: 27,9 - 19,2 В DC) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 40 A |
Время перехода | 9 мин |
Выходная мощность | 960 Вт |
Рассеиваемая мощность | 20 Вт |
30 Вт | |
Возможность параллельного подключения | есть, для увеличения времени автономной работы |
Возможность последовательного подключения | да |
Питание от сети | |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 40 A |
Работа от аккумулятора | |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 40 A |
Сигнал | |
Описание выходов | мощность в норме |
Сигнал: сухой | |
Описание выходов | Тревога |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 30 В AC/DC |
Ток длительной нагрузки | ≤ 1 A |
Сигнал: сухой | |
Описание выходов | заряд батареи |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 30 В AC/DC |
Ток длительной нагрузки | ≤ 1 A |
Сигнал: сухой | |
Описание выходов | состояние батареи |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 30 В AC/DC |
Ток длительной нагрузки | ≤ 1 A |
Диапазон номинальной емкости | 3,4 Ач ... 12 Ач |
Срок службы аккумуляторного модуля | 6 лет (20 °C) |
Крайний срок запуска (только для аккумулятора) | 9 Месяцы (20 °C ... 30 °C) |
6 Месяцы (30 °C ... 40 °C) | |
Носитель информации | внешний, аккумулятор 3,4 Aч / 7,2 Aч / 12 Aч |
Управление сетью | Да |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M4 |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M4 |
Сигнал | |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Виды подачи сигнала | СИД |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Сигнальный выход | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "Power OK" (питание исправно) зеленого цвета |
Указание по индикации состояния | Питание в норме: светодиод горит ровным светом |
Сигнальный выход: сухой | |
Индикатор состояния | СИД (красный) |
Указание по индикации состояния | Аварийный режим: светодиод горит ровным светом |
Сигнальный выход: сухой | |
Индикатор состояния | Желтый светодиод мигает |
Указание по индикации состояния | Заряд батареи: светодиод мигает |
Сигнальный выход: сухой | |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Указание по индикации состояния | Режим питания от батареи: светодиод горит ровным светом |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 2 кВ (Выборочное исп.) |
4 кВ (Типовое исп.) |
Тип изделия | ИБП постоянного тока |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 ч |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
Ширина | 66 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 5 мм / 5 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Альтернативный способ монтажа | |
Ширина | 122 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 69 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | AluNox (AlMg1) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)) |
EN 61558-2-17 | |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-17 |
Разрешение на применение в судостроении | DNV GL (EMC A), ABS |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) |
Номер артикула | 2866242 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CMU |
Ключ изделия | CMUP43 |
GTIN | 4017918959715 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 042,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 900 g |
Номер таможенного тарифа | 85044082 |
Страна происхождения | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Монтажный адаптер 2938206
-
UTA 107 - Адаптер для монтажной рейки 2853983
-
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Аккумуляторный модуль 2866349
-
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Аккумуляторный модуль 2866352
-
QUINT-BAT/24DC/12AH - Аккумуляторный модуль 2866365
-
SI FORM C 25 A DIN 72581 - Предохранитель 0913757
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс