VFC-PT/FLK16 - Интерфейсный модуль
1278796

VARIOFACE Front Connect, интерфейсный модуль 1:1 IDC/FLK с фронтальными зажимами push-in, число контактов: 16, ширина: 19 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрая, наглядная и безошибочная кабельная разводка при помощи клемм push-in с фронтальным подключением
Сокращение требуемого пространства в шкафу управления до 60 % по сравнению с обычными решениями за счет использования инновационной конструкции шириной 19 мм
Подключение plug & play к удаленному уровню ввода-вывода и полевому уровню при помощи большого ассортимента системной кабельной разводки Phoenix Contact
Оптимальная поддержка децентрализованной периферии благодаря высокой гибкости и узкой конструкции
Оптические и тактильные характеристики в соответствии с современными системами удаленного ввода-вывода