FLKM-D37 SUB/S/LA
-
Интерфейсный модуль
2281652
Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, со светодиодами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 37
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Серия изделий | VARIOFACE |
Полюсов | 37 |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | 30 В DC |
Макс. нагрузочная способность на ответвление | 2,5 A |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Уровень полевых устройств | |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Уровень управления | |
Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
Полюсов | 37 |
Индикатор состояния | LED |
Индикатор состояния имеется | да |
Размеры изделия | |
Ширина | 112,5 мм |
Высота | 58,5 мм |
Глубина | 77 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид 6, цвет зеленый |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2281652 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK2 |
Ключ изделия | CK2222 |
GTIN | 4017918054908 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 237,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,75 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Кабель 2302421
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Кабель 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Кабель 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Кабель 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Кабель 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Кабель 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Кабель 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Кабель 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Кабель 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Кабель 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Кабель 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Кабель 1075562
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Кабель 2926221
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Кабель 2926234
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Кабель 2926247
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Кабель 2926250
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Кабель 2926263
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Кабель 2926276
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Кабель 2926289
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - Кабель 2906217
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/15M - Кабель 2906218
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Кабель 2906219
-
CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - Кабель 2900907
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс