FS 0,635/ 60-FV-F-6,0 - Гнездовые панели SMD
1439171

Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 0,5 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 60, размер шага: 0,635 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных MCAD-/ECAD и бесплатной услуги по образцам
Экономия затрат и места благодаря наличию полного ассортимента, включающего различные варианты высоты пакета
Принцип Easy-Mating благодаря встроенным направляющим пазам и компенсации допусков обеспечивающий безошибочное производство
Абсорбция допусков и механических напряжений для надежного соединения благодаря плавающей функции
Уникальное сочетание: Компенсация допусков за счет плавающего режима и очень высокая передача данных в одном штекерном соединителе