CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD
-
Штекерные соединители для печатных плат USB
1332645
Штекерные соединители для печатных плат USB, cтепень защиты: IP20, полюсов: 16, 480 Мбит/с, материал: Металл, тип подключения: Подключение пайкой, USB 2.0
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Штекерный соед. для передачи данных (со стор. устр.) |
Конструкция | USB-C |
Тип датчика | USB 2.0 |
Полюсов | 16 |
Вид при установке | USB-C |
Форма упаковки | Tape and Reel |
Ширина ленты [W] | 24,00 мм |
Диаметр катушки [A] | 330,00 мм |
Количество гнезд | 1 |
Исполнение | Гнездо |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/2) | 20 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 1500 В |
Расчетный ток | 5 A |
Проходное сопротивление | 40 мΩ |
Диапазон частот | 10 Гц ... 55 Гц |
Сопротивление изоляции | 100 МОм |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | USB 2.0 |
Скорость передачи | 480 Мбит/с |
Передача питания | 100 W |
Технология подключения | |
Тип подключения | Подключение пайкой |
Ширина | 8,94 мм |
Высота | 3,26 мм |
Длина | 7,3 мм |
Ориентация на PCB | 90,00 ° |
Цвет корпуса | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
Материал, держатель контакта | LCP |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 100,00 В |
Ускорение | 3,1 м/c² |
Без галогенов | да |
Механические данные | |
Циклы установки | > 10000 |
Усилие установки сигнального контакта | 20,00 Н |
Усилие съема сигнального контакта | < 8 Н |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | EIA 364-1000 |
Частота | 10-55 Hz |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 1,52 мм |
Продолжительность испытания | 2,00 ч |
Проходное сопротивление R1 | 40,00 мΩ |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | 60068-2-27 |
Ускорение | 30,00 g |
Количество ударов в 1 направлении | 18,00 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -55 °C ... 85 °C |
Тип монтажа | SMD пайка |
Указания по применению | |
Процесс | SMD |
Уровень чувствительности к влажности | MSL 1 |
Классификационная температура Tc | 260 °C |
Циклы пайки методом оплавления | 3 |
Номер артикула | 1332645 |
Упаковочная единица | 1 000 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 000 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNDAC |
GTIN | 4063151629724 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 0,811 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 0,61 g |
Номер таможенного тарифа | 85366930 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Оптимальные параметры для пайки оплавлением SMD
Возможность автоматизированной обработки благодаря упаковке «лента на катушке»
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс