SPE-T1-M8MSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1163793

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: IEC 63171-5, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, 10 Гбит/с, CAT B (ISO/IEC 63171), материал: Пластмасса, тип подключения: Выводы под пайку (THR), Single Pair Ethernet

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Штекерный соединитель согласно МЭК 63171-2
Возможность THR-пайки
Передача данных до 600 МГц
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей

Часто задаваемые вопросы


Можно ли достичь класса защиты IP6x также в невставленном состоянии?

video thumbnail of faq answer

Информация по классу защиты во вставленном и не вставленном состоянии приведена в разделах по соответствующим винтовым креплениям корпуса в пункте «Принадлежности» артикула.... Смотреть подробнее

Информация по классу защиты во вставленном и не вставленном состоянии приведена в разделах по соответствующим винтовым креплениям корпуса в пункте «Принадлежности» артикула.

Смотреть меньше

Можно ли использовать имеющиеся винтовые крепления корпуса из портфеля M8 / M12 для этой контактной вставки?

Да, имеющиеся винтовые крепления корпуса Phoenix Contact являются совместимыми и их можно использовать. См. в разделе «Принадлежности» артикула.


Какие варианты винтовых креплений корпуса существуют?

Винтовые крепления корпуса для контактных вставок доступны для монтажа на заднюю и переднюю стенку. Они приведены в разделе «Принадлежности» артикула.


Для какого типа фиксации подходят винтовые крепления корпуса?

Винтовые крепления корпуса доступны в качестве винтовой системы фиксации и системы фиксации Push-Pull.


Для какого стандарта однопарного Ethernet IEEE подходит штекерный соединитель?

Стандарты SPE определены согласно IEEE 802.3 в следующей таблице.


Для какого процесса обработки подходят штекерные соединители SPE?

Штекерные соединители подходят для автоматизированного процесса обработки Reflow с Pick-and-Place.


Где найти соответствующие данные об интеграции?

Дополнительную информацию об интеграции см. в технических чертежах, раздел «Материалы для загрузки».