CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Кабельный разъем RJ45
1041760

Кабельный разъем RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, материал: Металл, тип подключения: Сопряжение, кабельный отвод: прямое, Исполнение без адаптера, Ethernet

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция
Монтаж без специального инструмента
CAT6A согласно ISO/МЭК 11801
Прочная конструкция
Экранирование на 360°
Интеграция модульных вставок без необходимости в переходниках
10 Гбит/с