CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24
-
Распределительная панель
1422978
Коммутационная панель 19", IP20, с 24 местами монтажа на выбор для модулей подключения кабеля RJ45, соединительных модулей RJ45, LC-Duplex, SC-Simplex и MPO, средне-серый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Патч-панель |
Применение | Гнезда для модуля подключения кабеля RJ45 без адаптера, а также различные оптические муфты |
Вид при установке | RJ45 |
Количество подключаемых кабелей | 24 |
Количество гнезд | 24 |
Сопротивление изоляции | согласно МЭК 61010-1 |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Тип подключения | Быстрое подключение |
Ширина | 482,6 мм |
Высота | 43,6 мм |
Глубина | 83,4 мм |
Цвет | cерый |
Материал | Cталь, oцинкованная |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PC-GF |
Стандарты / нормативные документы | Cталь, oцинкованная |
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. | 150N (Modul) |
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. | 150N (Modul) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
IP20 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 5 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -5 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -25 °C ... 55 °C |
Тип монтажа | 19"-стойка |
Указания по монтажу | Принять во внимание схему заземления |
Номер артикула | 1422978 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNLBA |
Страница каталога | Стр. 391 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626319926 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 808 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 808 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
CUC-PP-PATCHBAY - Распределительная панель 1407994
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH - Распределительная панель 1409283
-
CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Распределительная панель 1409284
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Кабельный разъем RJ45 1041760
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Oптический адаптер 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Oптический адаптер 1041800
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Oптический адаптер 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Oптический адаптер 1041840
-
CUC-PP-FRAME-SCREWSET - Комплект винтов 1407989
Преимущества для вас
Монтаж без специального инструмента
Прочная конструкция
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс