Модульный 3-фазный гибридный пускатель электродвигателя с функцией поворота и контролем тока предлагает следующие функции: - Пуск по часовой стрелке - Пуск против часовой стрелки - Защита от перегрузки двигателя - Аварийный останов до уровня производительности PLe (сертификат TÜV) При использовании адаптера T-BUS (номер артикула 2203861) имеются следующие преимущества: - Аварийное отключение сигнала Enable также посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку, например, при помощи предохранительного реле (PSR DC38...) - Подача питания посредством шинного соединителя для несущей рейки также от системного блока питания (например, QUINT4-SYS...) или штекерного разъема для печатной платы IMC 1,5/ 5-ST-3,81, номер артикула: 1857919 - Опциональный релейный модуль (например, EM-2RSC/21AU-R/L-P, номер артикула: 2908701) предоставляет дополнительную статусную информацию Наличие встроенной схемы блокировки и силовой проводки позволяют снизить до минимума количество дополнительных проводов и кабелей.
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P
-
Гибридный пускатель
2909567
Гибридный пускатель электродвигателя как альтернатива классической цепи реверсирования. Реверсирование 3-фазных электродвигателей переменного тока до 9 А, защита двигателя и аварийный останов до SIL 3 / PL e. Возможно групповое отключение, подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Гибридный пускатель электродвигателя |
Серия изделий | CONTACTRON |
Режим работы | 100 % ED |
Количество фаз | 3 |
Вид пускателя | Реверсивный пускатель |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Рассеиваемая мощность, макс. | 7 Вт |
Рассеиваемая мощность, мин. | 0,88 Вт |
Идентификационный класс | 1 |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания цепи управления | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток питания цепи управления IS | 60 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Защита от переполюсовки; Параллельно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения | |
Изоляционные характеристики | |
Расчетное напряжение изоляции | 550 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением, цепью вспомогательного тока и силовой электрической цепью | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением и цепью вспомогательного тока | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В AC |
Быстрое отключение | |
Порог срабатывания | > 60 A |
Время срабатывания | < 0,5 c |
Управление | |
Наименование, вход | Управляющий вход справа / слева и разрешающий вход |
Указание | Разрешающий вход совместим с сигналами с гашением (полупроводниковые выходные сигналы с тестовым импульсом длительностью макс. 3 мс), допускаются импульсы с яркостной модуляцией макс. 4 мс без оказания негативного влияния на функцию безопасности. |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 7 мА |
Порог срабатывания | 9,6 В (Сигнал «0») |
19,2 В (Сигнал «1») | |
Уровень переключения | < 5 В DC (для аварийного останова) |
Время отключения, типовое | < 30 мс |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Выход AC | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 500 В AC |
Диапазон рабочих напряжений | 42 В AC ... 550 В AC |
Расчетный рабочий ток Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
Частота сети | 50/60 Гц |
Диапазон токовой нагрузки | 1,5 A ... 9 A |
Характеристика срабатывания согласно МЭК 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
Class 10A (> 3 A) | |
Время охлаждения | 20 мин (для автоматического сброса) |
Ток утечки | 0 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Варистор |
Выход обратного сигнала | |
Указание | Сигнал обратной связи: Сухой переключающий контакт, сигнальный контакт |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 2 A (24 B (DC13)) |
Цепь управления | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 107,5 мм |
Глубина | 114 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Сертификат UL | |
Сертификат | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Указание | Защита электродвигателя |
Performance Level (ISO 13849) | |
Маркировка | ≤ e |
Указание | Безопасное отключение |
Категория (ISO 13849) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Данные UL | |
SCCR | 100 кA (480 В AC (предохранитель 30 A класс CC / 30 A класс J (High-Fault))) |
5 кA (480 В AC (предохранитель 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 7,6 A (480 В AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 B AC) |
2 hp (230 В AC) | |
2 hp (240 В AC) | |
5 hp (480 В AC) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN ISO 13849 | |
МЭК 62061 | |
МЭК 61508 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик |
Монтажное положение | Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу) |
Номер артикула | 2909567 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK7 |
Ключ изделия | DK7474 |
Страница каталога | Стр. 27 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626425498 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 315 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 269,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EAC
ID допуска: RU*C-DE.*08.B.00520*UL регистрация
ID допуска: FILE E 172140cUL Listed
ID допуска: FILE E 172140cUL Listed
ID допуска: E228652UL регистрация
ID допуска: E228652Functional Safety
ID допуска: 968/FSP 1746.01/19VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40054426CCC
ID допуска: 2024010304672814EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 082eb457-f6b6-472c-a341-b6c1ca74ef2b |
Совместимые изделия
-
BRIDGE-PT 1 - Перемычка 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Перемычка 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Перемычка 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Перемычка 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Перемычка 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Перемычка 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Перемычка 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Перемычка 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Перемычка 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Перемычка 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Перемычка 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Перемычка 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Перемычка 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Перемычка 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Перемычка 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Перемычка 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Перемычка 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Перемычка 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Модуль расширения 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Модуль расширения 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Реле безопасности 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Реле безопасности 1009832
-
PSR-TBUS - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Разъемы для печатной платы 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Штекерный соединитель для печатных плат 1857919
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс