VIP-PA-FLK50/10,0M/S7
-
Фронтальный адаптер
2322540
Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300, подключение 1 х 32 каналов
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Фронтальный адаптер |
Серия изделий | VARIOFACE Professional |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
Ток (Напряжение сети питания) | ≤ 8 A |
Ток (на байт) | ≤ 2 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Подходящая плата ввода-вывода | CPU 312C |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 313C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
6ES7321-7TH00-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 |
Подключение 1 (уровень управления) | |
Тип подключения | Штекерное подключение |
Полюсов | 40 |
Указание | Съемный для 40-контактных модулей ввода/вывода |
Подключение 2 (полевой уровень) | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 50 |
Циклы установки | < 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 3 (питание) | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 4 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,25 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,5 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Размер шага | 5 мм |
Кабель | |
Длина | 10 м |
50X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 50 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | 50X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 50x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 10,30 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 86 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 161 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Модуль) | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Штекерный монтаж |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Указания по эксплуатации | Во избежание коротких замыканий все проволочные перемычки следующих карт ввода-вывода должны быть разъединены! Напряжение не должно подаваться на фронтальный адаптер! 6ES7 331-1KF01-0AB0 6ES7 331-1KF02-0AB0 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 331-7PF11-0AB0 6ES7 332-5HF00-0AB0 6ES7 350-2AH01-0AE0 6ES7 357-4AH01-0AE0 |
Указания по эксплуатации | Платы цифрового ввода-вывода Благодаря имеющейся проволочной перемычке входные или выходные байты потенциально связаны. |
Номер артикула | 2322540 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK2 |
Ключ изделия | CK232S |
GTIN | 4046356452281 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 920 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 842 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность закрепления винтами на модуле ввода-вывода
Подача питания через клеммы со сдвоенными пружинными зажимами
Герметичные соединительные колодки, устанавливаемые на стороне модуля
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс