PV-FT-CM-C-2,5-300-RD - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1705996

Аппаратн. соединитель передняя стенка, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC, расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, длина кабеля: 300

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия