Указание:
К сожалению, современная ситуация на глобальном рынке закупок вынуждает компанию Phoenix Contact допускать использование другого соответствующего ПАЗ. Инструменты в будущем будут поставляться с пластмассовыми ручками черного/бирюзового цвета. Это никак не влияет на работу и качество щипцов ПАЗ.
MICROFOX-PC ESD_DB
-
Oстрогубцы
1212801
Острогубцы для электроники ESD, с гладкими губками, под углом 45°, с открывающей пружиной, антибликовым покрытием и фосфатированные, двухкомп. рукоятка, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Открывающая пружина обеспечивает равномерное и легкое открывание
Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает усталость и соскальзывание руки
Продетый шарнир обеспечивает прочность и оптимальное распределение нагрузки
Специальные ручки из токопроводящего пластика обеспечивают медленное и контролируемое снятие электростатической энергии в соответствии с такими нормами, как, например, DIN EN 61340-5
Изготовлены из высококачественной специальной инструментальной стали
Металлические поверхности тщательно отполированы и фосфатированы, что обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины и отсутствие бликов во время работы