Данное устройство Axioline E можно подключить к ведущему устройству IO-Link через порт IO-Link-A. Данное устройство позволяет регистрировать цифровые сигналы посредством IO-Link. При помощи ведущего устройства IO-Link возможно использование в пределах различных сетей.
AXL E IOL DI16 M12 6M
-
Цифровой модуль
1480998
Axioline E, Устройство цифрового ввода, порты IO-Link Класс A: 1, тип подключения: Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, IO-Link, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 60 мм |
Высота | 184 мм |
Глубина | 30,3 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Материал корпуса | Цинковый сплав |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | EN 61131-2 Тип 1 и 3 |
Количество входов | 16 |
Длина кабеля | макс. 30 м (к датчику) |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
Указание по типу подключения | Разъем для быстрого подключения Push-Pull согласно МЭК 61076-2-010 или винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-101 |
Способ подключения | 4-проводная схема |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
Номинальный входной ток при UIN | тип. 2,5 мА |
Время фильтрования (входной фильтр) | 1 мс |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; да |
Защита от кор. зам.; да | |
Защита от перегрузки; да | |
IO-Link | |
Количество портов | 1 |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12, с мех. ключом A |
Указание по типу подключения | Разъем для быстрого подключения Push-Pull согласно МЭК 61076-2-010 или винтовой зажим согласно МЭК 61076-2-101 |
Способ подключения | 3-проводной |
Тип порта | Класс A |
Спецификация | V1.1.3 |
Защита от переполюсовки | есть |
Скорость передачи данных | 230,4 кбит/с (COM3) |
Продолжительность цикла | 600 мкс |
Количество процессных данных | 3 байт (Входные данные) |
0 байт (Выходные данные) |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Axioline E |
Конструкция | Stand-Alone |
Прочие характеристики | IO-Link |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Питание: IO-Link | |
Наименование | Питание порта IO-Link (L+) |
Номинальное напряжение питания периферийных устройств | 24 В DC (Подается через интерфейс IO-Link ведущего устройства IO-Link.) |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Номинальный ток одного устройства | тип. 30 мА |
Потребляемый ток | макс. 800 мА (на устройство; учитывайте ток, выдаваемый ведущим устройством IO-Link через L+.) |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; да |
Питание: Датчики | |
Наименование | Питание датчиков (из L+) |
Потребляемый ток | макс. 800 мА (на порт) |
макс. 800 мА (на устройство; учитывайте ток, выдаваемый ведущим устройством IO-Link через L+.) | |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 24 В L+ (IO-Link) / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Тип подключения | Штекерный соединитель M12 |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
-40 °C ... 70 °C (Расширенный, см. раздел «Использование в экстремальных условиях окружающей среды» в техническом описании) | |
Степень защиты | IP65/IP67/IP69 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Номер артикула | 1480998 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DRI |
Ключ изделия | DRI7NF |
GTIN | 4063151900502 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 528,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 513 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
UCT-EM (20X9) - Фиксируемые таблички 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
US-EML (20X8) - Этикетка 0800458
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
PROT-M12 SH - Резьбовой колпачок 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-разветвитель 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-разветвитель 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-разветвитель 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Штекерный соединитель 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Штекерный соединитель 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Штекерный соединитель 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Штекерный соединитель 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Штекерный соединитель 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Штекерный соединитель 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
NF PD IOL R - Индуктивные устройства сопряжения 1736165
-
NF PD IOL B - Индуктивные устройства сопряжения 1736167
Преимущества для вас
Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4-конт.)
Порт типа А
Спецификация IO-Link V1.1.3
Подключение до 16 входов при помощи штекерных соединителей M12 (кодировка A, 5-конт.)
Индикаторы состояния и диагностики
Диагностика отдельных каналов
Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Степень защиты IP65/67/69
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс