RBO 10-3L/N-HC - Болтовые клеммы
3076099

Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 309 A, количество точек подсоединения: 8, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 150 мм2, 1. ярус, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия