Силовой автоматический выключатель TMC 7 и TMC 8 в двух блоках на монтажной рейке

Силовой автоматический выключатель

Силовые автоматические выключатели в сериях изделий TMC 7 и TMC 8 состоят из 1-, 2- и 3-контактных термомагнитных защитных устройств. Они доступны в вариантах номинального тока от 1 до 63 А и обеспечивают комплексную защиту устройств и кабелей. Силовые автоматические выключатели выпускаются с характеристиками срабатывания B, C и D и соответствуют стандартам UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) и UL 489 (TMC 8). Все артикулы имеют соответствующие допуски.

Go to Product Detail Page for item 2907640
TMC 81D 20A - Силовой автоматический выключатель
TMC 81D 20A - Силовой автоматический выключатель
2907640

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 20 A

Go to Product Detail Page for item 1020044
TMC 71D 08A - Силовой автоматический выключатель
TMC 71D 08A - Силовой автоматический выключатель
1020044

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 8 A

Go to Product Detail Page for item 2907656
TMC 82D 06A - Силовой автоматический выключатель
TMC 82D 06A - Силовой автоматический выключатель
2907656

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 2-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 6 A

Go to Product Detail Page for item 2907650
TMC 82D 01A - Силовой автоматический выключатель
TMC 82D 01A - Силовой автоматический выключатель
2907650

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 2-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 1 A

Go to Product Detail Page for item 2907617
TMC 83C 13A - Силовой автоматический выключатель
TMC 83C 13A - Силовой автоматический выключатель
2907617

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 13 A

Go to Product Detail Page for item 2907610
TMC 83C 04A - Силовой автоматический выключатель
TMC 83C 04A - Силовой автоматический выключатель
2907610

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 4 A

Go to Product Detail Page for item 2907627
TMC 81D 02A - Силовой автоматический выключатель
TMC 81D 02A - Силовой автоматический выключатель
2907627

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 2 A

Go to Product Detail Page for item 2907544
TMC 83B 05A - Силовой автоматический выключатель
TMC 83B 05A - Силовой автоматический выключатель
2907544

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 5 A

Go to Product Detail Page for item 2907552
TMC 83B 16A - Силовой автоматический выключатель
TMC 83B 16A - Силовой автоматический выключатель
2907552

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 16 A

Go to Product Detail Page for item 1019927
TMC 71B 60A - Силовой автоматический выключатель
TMC 71B 60A - Силовой автоматический выключатель
1019927

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 60 A

Преимущества для Вас

  • Применение во всем мире благодаря международным допускам
  • Подходит для различных типов электросетей, поставляется в 1-, 2-, 3-контактном исполнении
  • Идеально подобранная защита благодаря различным характеристикам срабатывания и большому выбору номинальных токов
  • Сокращение складских запасов благодаря возможности применения в системах переменного и постоянного тока
  • Дополнительные принадлежности позволяют осуществлять дистанционное управление и мониторинг

Обзор характеристик

Силовой автоматический выключатель TMC 8 с маркировкой индивидуальных преимуществ
Винтовой зажим
Винтовой зажим – это проверенная и надежная технология подключения.
Механический индикатор состояния
Механический индикатор состояния показывает текущий статус силового автоматического выключателя. Красное окошко означает, что прибор находится под напряжением. Зеленый дисплей указывает на то, что силовой автоматический выключатель со стороны выхода обесточен.
Перекидной рычаг
Положение переключателя перекидного рычага позволяет с первого взгляда определить состояние силового автоматического выключателя.
Удлиненный воротник
Увеличенные воздушные зазоры и пути утечки позволяют использовать силовой автоматический выключатель типа TMC 8 в качестве «защиты цепей ответвления».
Основание с защелками
Основание с защелками облегчает защелкивание и отщелкивание силовых автоматических выключателей.
Номинальный ток от 1 до 63 A
Силовые автоматические выключатели могут использоваться при номинальном токе от 1 до 63 А и напряжении 120/240/277/480 В AC, а также 60/125 В DC.
Стойкость к короткому замыканию и отключающая способность
Силовые автоматические выключатели имеют отключающую способность при коротком замыкании Ics 7,5 кА (TMC 7) или 10 кА (TMC 8) в соответствии с МЭК 60947-2 и SCCR до 7,5 кА в соответствии с UL 1077 (TMC 7).

Надежные силовые автоматические выключатели TMC 7 и TMC 8

Термомагнитные силовые автоматические выключатели семейств TMC 7 и TMC 8 надежно защищают Ваши устройства от перенапряжения и коротких замыканий.

Надежность переключения, отсутствие влияния механизма свободного расцепления и цветная индикация состояния обеспечивают безопасность при эксплуатации и обслуживании. Благодаря встроенному механизму переключения с защелкиванием эффективно снижается износ внутренних контактов, что увеличивает срок службы устройств.

Три различные характеристики отключения и большой выбор номинальных токов до 63 А в 1-, 2- и 3-контактных вариантах выключателей формируют ассортимент продукции для идеально подобранной защиты. Дополнительные принадлежности, такие как шунтовые расцепители, сигнальные и вспомогательные контакты, облегчают дистанционное управление и оценку.

Различные силовые автоматические выключатели TMC 7 рядом друг с другом

Силовой автоматический выключатель TMC 7

Силовой автоматический выключатель TMC 7

Силовые автоматические выключатели TMC 7 имеют допуск UL1077 и поэтому подходят для использования в качестве «Дополнительной защиты». Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и исполнение корпуса в соответствии с DIN 43880 также расширяют область применения.

Используйте силовые автоматические выключатели в системах с напряжением до 277/480 В AC или 80/125 В DC. Максимальный ток короткого замыкания может составлять 7,5 кА.

Различные силовые автоматические выключатели TMC 8 рядом друг с другом

Силовой автоматический выключатель TMC 8

Силовой автоматический выключатель TMC 8

Силовые автоматические выключатели TMC 8 имеют допуск в соответствии с UL489. Благодаря высокой коммутационной способности 10 кА они подходят для использования в качестве «защиты цепей ответвления». Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и исполнение корпуса в соответствии с DIN 43880 также расширяют область применения.

Используйте силовые автоматические выключатели в системах с напряжением до 277/480 В AC или 60/125 В DC. Максимальный ток короткого замыкания может составлять 10 kА.