- Настраиваемый стандарт благодаря разнообразным возможностям комбинирования перспективной модульной системы
- Очень простое обслуживание благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
- Чрезвычайно простая интеграция в проект и всесторонняя поддержка от выбора до цифровых услуг
Настраиваемая система электронного автоматического выключателя для защиты потребителей 12 и 24 В пост. тока. Конфигурируется из защитных выключателей питающих линий, автоматических выключателей и модулей распределения потенциала. Для установки на монтажной DIN-рейке через сборные шины CAPAROC.