The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-DSI-MSD-4CON-M16-L180 PP - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1027680

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Штырь, прямое, M12-Внешняя блокировка Push-Pull, D-кодирование, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Зарекомендовавший себя стандарт M12 для надежной передачи сигналов, данных и питания
Простое и быстрое подключение устройств и установок в трудно доступных областях
Независимая от производителя система блокировки push-pull M12, обеспечивающая максимальную степень готовности
Надежное присоединение экрана даже при экстремальных механических нагрузках