SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 THRX
-
Держатель контактов
1238713
Держатель контактов, Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002), 8-контактный, Гнездо, прямое, M12, Y-кодирование, Выводы под пайку (THR), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Тип изделия | Модуль для контактов |
Применение | Гибрид |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Уплотнение имеется | нет |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | Y |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | > 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC (Питание и данные) |
50 В DC (Питание и данные) | |
Номинальный ток IN | 0,5 A (Данные) |
6 A (Соединение активно) | |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Тип подключения | Выводы под пайку (THR) |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Длина штыря под пайку | 2,3 мм |
2,3 мм |
Материал Держатель контактов | PPA |
Материал Контакт | CuZn |
Материал Поверхность контакта | Au |
Материал Экранирующая крестовина | GD-Zn/Ni |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | Y |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Механические данные | |
Циклы установки | > 100 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (правильно установлен и зафиксирован) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Форма упаковки | Blister |
Номер артикула | 1238713 |
Упаковочная единица | 20 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQAGS |
GTIN | 4063151431396 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,87 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,233 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SACC-M12-SCO NUTX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027678
Преимущества для вас
Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс