cUL Recognized
ID допуска: E153698-20190718Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 600 В | 24 A | 6 | |
Сигнал | 500 В | 4 A | 1,5 | |
Данные | 50 В | 1 A | 0,25 |
UL одобрено
ID допуска: E153698-20190718Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Питание | 600 В | 32 A | 6 | |
Сигнал | 500 В | 4 A | 1,5 | |
Данные | 50 В | 1 A | 0,25 |