HC-26S1N8A2300X - Аппаратн. соединитель передняя стенка
1244828

Аппаратн. соединитель передняя стенка, прямой, Винтовое крепление, M27, полюсов: 26, тип контакта: Розетка, Плоское уплотнение, экранирован.: есть, полюсов: 26, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: HC, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% ), Это изделие находится в процессе снятия с производства. Это изделие больше нельзя рассматривать для новых проектов. Свяжитесь с отделом сбыта, чтобы узнать об альтернативных вариантах.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия