Емкостный модуль QUINT CAP не требует обслуживания и рассчитан на применение в случае цикличных отказов напряжения до 30 секунд. Объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор на основе не требующего обслуживания конденсатора. USB-интерфейс обеспечивает возможность удобного завершения работы ПК.
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ
-
Ёмкостный модуль
2320539
Ёмкостный модуль QUINT, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, Установка на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 A / 4 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107. Для настройки параметров можно использовать программу POWER MANAGEMENT SUITE (артикул № 1252232), представленную в разделе загрузок.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Входное напряжение | 24 В DC (SELV) |
Диапазон входных напряжений | 22,5 В DC ... 30 В DC |
Пороговое значение включения, фикс. | < 22 В DC |
> 30 В DC | |
Потребляемый ток IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 7 A (макс.) |
Потребляемый ток Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 7 A |
Потребляемый ток INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (холостой ход) |
Потребляемый ток ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,8 A (Процесс зарядки) |
Потребляемая мощность Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 180 Вт |
Потребляемая мощность PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 124 Вт |
Потребляемая мощность PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 21,6 Вт |
Время автономной работы | 3 мин (1 A) |
30 c (5 A) | |
30 c (5 A) | |
Время зарядки | около 18 мин |
Время повторной зарядки | около 12 мин |
Импульс пускового тока | ≤ 7 A ( 4 ms) |
Время включения | 1 мс (Буферный режим работы) |
Внутренний входной предохранитель | нет |
Электрическая прочность | макс. 35 В DC (Защита от подключения с неправильной полярностью) |
Падение напряжения вход / выход | 0,5 В DC |
КПД | > 97 % (при заряженном энергоаккумуляторе) |
Возможность параллельного подключения | нет |
Возможность последовательного подключения | нет |
Питание от сети | |
Выходное напряжение | 24 В DC (зависит от входного напряжения) |
Выходной ток IN | 5 A |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = IN) | 120 Вт |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = Iстат.рез.мощ.) | 150 Вт |
Рассеиваемая мощность Холостой ход (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 2,5 Вт |
Рассеиваемая мощность Номинальная нагрузка (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 4 Вт |
Защищен от короткого замыкания | да (С входным предохранителем) |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Работа от аккумулятора | |
Выходное напряжение | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
Выходной ток IN | 5 A (зависит от выходного тока) |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = IN) | 120 Вт |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = Iстат.рез.мощ.) | 150 Вт |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Вход | |
Номинальная емкость | 0,04 Ач |
Общая информация | |
Емкость | 4 кДж |
IQ-Technology | нет |
Носитель информации | Двухслойный конденсатор |
Время автономной работы | 3 мин (1 A) |
30 c (5 A) | |
30 c (5 A) |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 1.1 (+), 1.2 (-) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
жесткий (AWG) | 30 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
2-проводное соединение провода | |
жесткий | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
гибкий с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
жесткий (AWG) | 30 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
2-проводное соединение провода | |
жесткий | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
гибкий с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Сигнал | |
Позиция | 3.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
жесткий (AWG) | 24 ... 18 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Интерфейс | USB (Modbus/RTU) |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | MINI-USB тип B |
Позиция | 5.x |
Крепление | Винты |
Среда передачи | USB 2.0 |
Топология | Точка-точка |
Скорость передачи данных | 9600 бод |
Дальность передачи | макс. 5 м |
Время доступа | ≤ 2 c |
Чипсет | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
Развязка по напряжению | да, допуск UL |
Состояние сигнала Remote | |
Маркировка разъема | 3.5 |
Канал | DI (цифровой вход) |
Состояние (настраивается) | Remote |
Условие состояния | Remote |
Малый сигнал | < 3 кОм к SGnd |
Сигнал H-уровня | открыто (>470 k между Remote и SGnd) |
Распределение сигнала и состояния | low - active |
Опорный потенциал | 3.6 (SGnd, идентично 1.2, 2.2) |
Состояние сигнала Alarm | |
Маркировка разъема | 3.3 |
Канал | DO (цифровой выход) |
Выходной переключающий контакт | Транзистор |
Состояние (настраивается) | Сборное сообщение о неисправности |
Условие состояния (настраивается) | Авариный сигнал |
Выходное напряжение | 24 В (UN - 1 В (стандартное)) |
Нагружаемый выход | макс. 20 мА |
Распределение состояния и сигнала | active - low |
Опорный потенциал | 3.6 (SGnd, идентично 1.2, 2.2) |
Светодиодный индикатор состояния | красный (авария) |
Состояние сигнала UIN OK | |
Маркировка разъема | 3.1, 3.2 |
Канал | DO (цифровой выход) |
Выходной переключающий контакт | Электронное реле (OptoMOS) |
Состояние (настраивается) | UIn OK |
Условие состояния (настраивается) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Выходное напряжение | макс. 30 В |
Нагружаемый выход | 300 мА |
Распределение состояния и сигнала | active - high |
Светодиодный индикатор состояния | зеленый ( UIn OK) |
Состояние сигнала Ready | |
Маркировка разъема | 3.4 |
Канал | DO (цифровой выход) |
Выходной переключающий контакт | Транзистор |
Состояние (настраивается) | Ready |
Условие состояния (настраивается) | Уровень зарядки = 100% или автономный режим |
Выходное напряжение | 24 В (UN - 1 В (стандартное)) |
Нагружаемый выход | макс. 20 мА |
Распределение состояния и сигнала | active - high |
Опорный потенциал | 3.6 (SGnd, идентично 1.2, 2.2) |
Светодиодный индикатор состояния | зеленый (степень заряженности SOC) |
Сигнальная земля SGnd | |
Маркировка разъема | 3.6 |
Коммутационное напряжение | 0 В |
Допустимая нагрузка по току | макс. 60 мА |
Функция | Сигнальная земля |
Опорный потенциал | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 500 В |
Тип изделия | ИБП постоянного тока со встроенной емкостью |
Серия изделий | Ёмкостный модуль QUINT |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1900327 ч (25 °C) |
1301923 ч (40 °C) | |
673204 ч (60 °C) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (SELV) |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Время | 87088 ч |
Размеры изделия | |
Ширина | 94 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 4000 м |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % |
Ударопрочность | 30г, 18 мс, в каждом направлении (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 0,7g |
Категория перенапряжения | |
UL 60950-1 | II |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | UL 61010-2-201 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL | |
Маркировка | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Маркировка | CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
Схема CB | |
Маркировка | UL 60950-1 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 | |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Вход/выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 2320539 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMU |
Ключ изделия | CMUIC3 |
GTIN | 4055626246918 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 474 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 263,26 g |
Номер таможенного тарифа | 85322900 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 5ed903a5-5f72-4a25-8115-b43256e9e1eb |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 28,49 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Удобное завершение работы ПК
Не требует обслуживания благодаря долгому сроку службы
Экономия места благодаря компактной конструкции
Долгое время работы в автономном режиме благодаря большой емкости аккумулятора
USB-интерфейс с возможностью блокировки для соединения с промышленными ПК
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс