Мы рядом с Вами по всему миру
Наше глобальное присутствие обеспечивают 50 дочерних предприятий и свыше 30 представительств по всему миру, в том числе недалеко от Вас. Таким образом, Вы получаете компетентную и индивидуальную консультацию по используемому приложению, оперативную и пунктуальную доставку и высококачественные релейные модули, подходящие для Вашего приложения. Благодаря нашим инженерным и производственным ноу-хау, а также большой глубине производства, мы гарантируем Вам изделия, отвечающие Вашим требованиям к качеству. Мы рядом и после покупки, ведь мы предлагаем широкий спектр послепродажных услуг.
Всегда есть что переключать Познакомьтесь с нашими реле, которые используются по всему миру
Приложения Power-to-X
Такие CO₂-нейтральные газы и жидкости, как водород или метанол, вырабатываемые под действием электролиза из возобновляемых источников электрической энергии, используются для промежуточного хранения и транспортировки. В качестве экологически нейтрального топлива они используются в мобильном секторе, при производстве тепла и в промышленности. При необходимости они могут быть использованы и для получения электроэнергии, например, на теплоэлектростанциях.
В современных приложениях Power-to-X сигналы должны передаваться простым, гибким и надежным способом из уровня управления через уровень интерфейса в поле. Такие же требования относятся к пути прохождения сигнала от поля до уровня управления.
Реле для переключения нагрузок и сигналов являются незаменимыми базовыми компонентами технологий Power-to-X для объединения секторов и, таким образом, важной частью универсальной связи между секторами.
PLC-INTERFACE – готовность к любому применению
Сертификаты, допуски и свидетельства аккредитованных испытательных центров являются обязательным условием для использования наших реле во всем мире. Используя PLC-INTERFACE, Вы можете быть уверены в простоте и безопасности его применения практически в любой области. Мы предлагаем разнообразные варианты этих документов для нашего ассортимента, рассчитанных на использование в текущих и будущих приложениях.
| Подтверждения региона специализации | Допуски | Сертификаты сторонних производителей | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (железная дорога) | UL | CB report согласно МЭК 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (железная дорога) | DNV | Свидетельство соответствия директиве ATEX (IBExU) |
| 3 | China-RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE-RoHS | UL HazLoc (класс 1, зона 2) | |
| 5 | C-Mim (Марокко) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Железнодорожные допуски | |
| 9 | EAC-Ex |