Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Пример модернизации в установке железнодорожной инфраструктуры

Электронная установка централизации с релейной технологией на железнодорожном переезде

Сетевая интеграция электронной установки централизации с релейной технологией на железнодорожном переезде

В рамках постепенной модернизации железнодорожной инфраструктуры может случиться так, что происходит замена релейной установки централизации на электронную, а на железнодорожном переезде продолжают использовать релейную технологию. В этом случае необходимо одновременно использовать релейную и цифровую технологию. В частности, это связано с высокими требованиями к обмену данными.

Phoenix Contact решает эти проблемы при помощи модульной и простой коммуникации SIL 3 посредством стандартизированных шинных систем, которые также надежно функционируют на расстояниях до 6,5 км.

Kontakt (ru)
Автоматизация и коммуникационная техника

Системы автоматизации и связи для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: