Питание электрического оборудования, относящегося к системе обеспечения безопасности, в пределах требуемого уровня напряжения

Пример безопасной работы железных дорог

Пример использования: питание железнодорожных установок в диапазоне рабочего напряжения

Питание железнодорожных установок в диапазоне рабочего напряжения

Существуют компоненты сигнальной системы обеспечения безопасности, безопасность в эксплуатации которых нарушается в результате слишком высокого напряжения питания, так как это может привести к искажению сигналов. Поэтому диапазон рабочего напряжения этих устройств не должен превышаться ни в коем случае. В этом контексте превышение означает не переходное перенапряжение в диапазоне кВ, а перенапряжение в процентном диапазоне. Для источников питания, которые питают модули системы управления и обеспечения безопасности, необходимо учитывать величину выходного напряжения при рассмотрении гарантии безопасности. Ошибки необходимо устранять при помощи соответствующих мер. Отдельное реле для постоянного контроля напряжения может выполнить эти требования, однако является слишком затратным решением.

С целью исключения появления практически всех ошибок, Phoenix Contact имеет в ассортименте источники питания, которые на выходе оснащены двойной защитой от перенапряжений. Таким образом источники питания обеспечивают надежные параметры напряжения на вторичной стороне, например, 24 В.

Kontakt (ru)
Источники питания

Источники питания для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: