Аспекты безопасности для технического и обслуживающего персонала

Пример безопасной работы железных дорог

Безопасность управления, проверки и обслуживания установок железнодорожной инфраструктуры

Безопасность управления, проверки и обслуживания установок железнодорожной инфраструктуры

Кроме требований к безопасности эксплуатации железной дороги, применяемых по отношению к пассажирам, необходимо также соблюдать правила техники безопасности для технического и обслуживающего персонала. Электротехнические установки практически никогда не отключаются и представляют собой постоянный источник опасности. В частности в области низкого напряжения часто требуется проводить работы по проверке, обслуживанию и ремонту под напряжением. Поэтому важно принять соответствующие меры, обеспечивающие безопасность людей.

Особенно в старых установках централизации используются приложения с мерами по защите в непроводящей окружающей среде. Здесь должны использовать устройства, имеющие защитную изоляцию класса защиты II, так как концепция их высококачественной изоляции и непроводящий корпус обеспечивают электрическую безопасность даже без контакта защитного провода.

Но и «простые» электромеханические компоненты должны обеспечивать защиту от контактного напряжения за счет высоких электронных стандартов качества и конструктивных характеристик: реализуется это, кроме прочего, при помощи защиты от касания, блокировочных устройств, ножевых разъединителей, изолированных контрольных штекеров и устойчивости к импульсному напряжению. Сертифицированные в соответствии с ISO 17025 испытательные лаборатории Phoenix Contact гарантируют соблюдение строгих требований к качеству.

Kontakt (ru)