Отвод воды из туннелей Воспользуйтесь нашими решениями в области мониторинга и управления насосными станциями, чтобы реализовать энергоэффективный и долгосрочный режим работы оборудования.
Требование
Наводнения и загрязненные сточные воды
Экстремальные погодные явления, а также близость к уровню грунтовых вод требуют оборудования туннелей сложными дренажными системами. Кроме предотвращения затопления необходимо также обеспечить безопасность отвода из туннеля легковоспламеняющихся жидкостей, например топлива, или загрязненной воды для тушения. Для защиты пользователей туннеля и различных установок требуется постоянный контроль готовности насосов.
Решение
Интеллектуальная автоматизация насосов
Насосные станции для отвода воды препятствуют затоплению туннеля в дождливую погоду и в аварийных ситуациях обеспечивают отвод загрязненной воды, использованной для тушения пожара. Для этого поступающая вода сначала собирается в туннеле, а затем перекачивается в канализацию. Для перемещения водных масс требуются насосы с высокой степенью готовности.
Помимо резервных сетевых и управляющих инфраструктур, Phoenix Contact предлагает решения для мониторинга производительности и надежного регулирования дренажных насосов даже в случае сбоя связи.
В зависимости от изменения уровня воды SPS управляет насосами в соответствии с количеством рабочих часов или пусков электродвигателя. Система гарантирует надежность и энергоэффективный режим работы оборудования в туннеле благодаря наличию функций подробной диагностики, контроля и протоколирования данных. О любом отклонении поступает информация в систему управления для проведения профилактического обслуживания.
Защита от опасных химических веществ
При обычном транспортном движении, авариях или пожарах в дренажную систему могут попадать токсичные или взрывоопасные жидкости. Поэтому перед попаданием в насосную станцию вода проверяется на наличие опасных химических веществ, например, топлива или загрязнения после тушения пожара. В случае опасности предпринимаются защитные меры или насосная система полностью отключается.
Профилактическое техническое обслуживание
Используйте наши комплексные решения по мониторингу и управлению насосными станциями, чтобы обеспечить энергоэффективную и продолжительную эксплуатацию. Измерение таких важных параметров, как вибрация, температура или уплотнения, позволяет планировать профилактическое обслуживание. Это обеспечивает оптимальную работу насосов и надежный отвод воды из туннеля.
Преимущества для Вас
- Минимизация ремонтных работ благодаря профилактическому обслуживанию
- Сокращение расхода электроэнергии благодаря оптимальному режиму работы насосов
- Подробная запись рабочих параметров, например, количества рабочих часов, температуры и уровня воды
Контакт
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.