Повышение безопасности и доступности в туннеле Чольфирста Существующая сетевая инфраструктура в швейцарском туннеле была модернизирована без остановки движения.
Профиль клиента
Ticos Engineering & Software AG
Системный интегратор, компания Ticos Engineering & Software AG, специализируется на системах управления туннелями и движением. Установленные в туннеле производственное оборудование и системы безопасности обеспечивают бесперебойное движение в штатном режиме. В случае возникновения пожара или аварии технические системы могут спасать жизни людей.
Требование
Обновление существующей инфраструктуры для повышения безопасности
Участок швейцарской автомагистрали А4 между Шаффхаузен-Норд и Флурлинген состоит из нескольких туннельных сооружений. Он функционирует с 1996 года, поэтому некоторые системы, установленные в то время, более не соответствуют современным требованиям. По этой причине Федеральное управление автомобильных дорог (ASTRA) стало инициатором реконструкции туннелей, чтобы повысить их безопасность. Компании Ticos поручена реконструкция, а также модернизация производственных систем и систем безопасности, в том числе трехполосного туннеля Чольфирста длиной 1260 м.
Чтобы минимизировать влияние проводимых работ на движение транспорта, замена системы управления выполнялась последовательно в ходе непрекращающейся эксплуатации. При этом были заменены контроллер системы, а также локальные SPS. Соответствующие шкафы управления расположены в технических помещениях или во вторичных распределительных сетях обоих порталов туннеля. Здесь дорожные сигналы подключены к системе управления движением. Сотрудники Ticos перевели их с прежнего на новый контроллер. Кроме того, реализована система связи на базе Ethernet на полевом уровне и уровне управления.
Решение
Резервные сетевые инфраструктуры для надежной передачи данных
Для преодоления больших расстояний, а также обеспечения высокой степени готовности используется резервное кольцо Ethernet в стекловолоконном одномодовом исполнении. В качестве инфраструктурных компонентов компания Ticos решила использовать управляемые коммутаторы FL SWITCH 22xx. Основной причиной стала простота использования устройств, которые можно интегрировать в резервную кольцевую топологию без дополнительной настройки конфигурации. Поскольку требовалось быстро ввести в эксплуатацию сеть управления, то отсутствие необходимости в дополнительных настройках стало весомым преимуществом.
Коммутаторы включают два стекловолоконных интерфейса в одномодовом исполнении со штекерным разъемом SC Duplex, а также шесть медных интерфейсов с витой парой и штекером RJ45. Одномодовые порты соединены с оптоволоконной инсталляцией посредством оптоволоконного патч-кабеля. Между порталами туннеля проходят стекловолоконные кабели, расположенные в специальном канале под дорожным полотном. Там коммутаторы расположены в поперечных коробках управления и подключены к стекловолоконному кольцу. Подключение к коммутаторам главного и локального контроллеров, установленных в подстанциях, осуществляется через порты RJ45. Компоненты установлены в технических помещениях порталов туннеля. Чтобы иметь возможность интегрировать в сеть дополнительные устройства, в подстанциях коммутаторы с Uplink для одномодовых кабелей расширяются вариантами с восемью портами для витой пары.
В то время как коммутаторы, установленные в технических помещениях, имеют простой доступ, то для того, чтобы получить доступ к устройствам, установленным в специальных каналах, необходимо преодолеть некоторое расстояние пешком. С дополнительными трудностями связан также доступ к коммутаторам, установленным на мачтах или информационных панелях в передних зонах или на открытом участке, при помощи которых, например, управляют сигналами переключения. Поэтому сотрудники Ticos могут назначить IP-адрес по сети при помощи инструмента для централизованного ввода в эксплуатацию Network Manager. Если потребуются дополнительные настройки, то их также можно выполнить при помощи программного обеспечения. Таким образом, сотрудники могут выполнять настройку конфигурации и диагностику всех коммутаторов, находясь в техническом помещении.
Преимущества для Вас
- Обновление системы управления и сетевой инфраструктуры без остановки движения
- Простой ввод в эксплуатацию сети и мониторинг устройств
- Быстрая передача данных при любых требованиях к пропускной способности благодаря оптоволоконной технологии
- Надежность связи благодаря резервным кольцевым структурам сети
- Безопасный удаленный доступ к оборудованию
Контакт
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.
Заключение
Оптимальная сетевая технология, рассчитанная также на последующие проекты
На сегодняшний день у компании Ticos есть только положительный опыт использования коммутаторов FL SWITCH 22xx. «Самое большое впечатление на нас произвела простота использования компонентов», – говорит руководитель подразделения Ticos Армин Списс. «Именно поэтому мы расширим эту сетевую концепцию на другие участки туннеля и, после одобрения заказчика, на любые последующие проекты». Нет никаких препятствий, которые могут ограничить движение на участках А4, расположенных в Шаффхаузене и в немецко-швейцарской приграничной зоне.