The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Фильтрационные решения Hengst обеспечивают чистую и эффективную работу двигателей

Повышение готовности транспортёров В машиностроении для умного включения и переключения транспортеров используются гибридные пускатели электродвигателя CONTACTRON

Для привода транспортёров в монтажных установках Hengst SE & Co. KG используются гибридные пускатели электродвигателя Phoenix Contact. Специалисты Hengst приняли решение в пользу гибридных пускателей электродвигателя в виду прочности их конструкции, простоты кабельной разводки и управления, а также 10-кратного срока службы. Это повышает готовность установки.

Производственный цех систем фильтрации и управления рабочими жидкостями в Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG

Компания Hengst SE & Co. KG разрабатывает и производит фильтрационные системы и фильтры, которые обеспечивают чистую и эффективную работу двигателей в легковых и коммерческих автомобилях, а также на судах. Фильтрационные системы гарантируют чистую и эффективную работу двигателей.
Семейное предприятие Hengst SE & Co. KG было основано в 1958 году в Мюнстере. На различных объектах компании, расположенных по всему миру, работает около 3000 сотрудников.

Гибридный пускатель электродвигателя в шкафу управления монтажной установки Hengst SE & Co. KG

Гибридный пускатель электродвигателя в монтажной установке Hengst SE & Co. KG

Продукция компании Hengst отличается высоким уровнем вертикальной интеграции производства. Это обеспечивает независимость от внешних поставщиков, а также позволяет достичь максимальной гибкости и наилучшего качества. Производственные установки, включая программное обеспечение и электрические детали, полностью проектируются, конструируются и изготавливаются силами компании. Это гарантирует, что системы будут соответствовать специальным требованиям, отличаться высоким уровнем эксплуатационной готовности, а их техобслуживание будет оптимизировано с учетом собственных потребностей.

Большое внимание уделяется качеству компонентов, используемых в установках, простоте их обслуживания и долговечности. На этом фоне компания Hengst использует гибридные пускатели электродвигателя серии изделий CONTACTRON Phoenix Contact для управления конвейерами, встроенными в высококачественные монтажные установки.

Прочная конструкция, а также простота кабельной разводки и управления были главными критериями, по которым мы приняли решение в пользу CONTACTRON.

Альфонс Лемброк (Alfons Lehmbrock), Ведущий инженер-конструктор машиностроительного производства компании
На изображении Альфонс Лемброк, ведущий инженер-конструктор машиностроительного производства компании Hengst SE & Co. KG
Гибридный пускатель CONTACTRON

Более продолжительные интервалы обслуживания благодаря гибридным пускателям электродвигателя

Увеличенный в 10 раз срок службы гибридных пускателей электродвигателя CONTACTRON также оказывается преимуществом, поскольку Hengst имеет дело с высокими частотами коммутации. Это позволяет существенно увеличить интервалы между техническим обслуживанием и повысить эксплуатационную готовность оборудования. Гибридные пускатели электродвигателя, рассчитанные на электродвигатели мощностью до 3 кВт, могут использоваться не только в конвейерах, но и в небольших грузовых подъемниках.

Kontakt (ru)
Различные гибридные пускатели электродвигателя CONTACTRON на DIN-рейке
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Ознакомьтесь со всеми нашими гибридными пускателями электродвигателя Коммутация, реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей

Вы хотели бы узнать, каким образом можно осуществлять коммутацию, реверсирование и защиту асинхронных электродвигателей от 50 Вт до 3 кВт? Тогда свяжитесь с нашими специалистами или посмотрите наши умные коммутационные устройства здесь.