Модульный дизайн решений для мониторинга позволяет комбинировать отдельные системы в соответствии с требованиями. Датчики, разработанные специально для применения в энергии ветра, передают все необходимые данные для обработки в общем анализаторе. Продление возможно в любое время. Новые технологии и беспроводные датчики обеспечивают сбалансированное и эффективное управление техническим обслуживанием, и одновременно эффективную модернизацию устаревших турбин.
Мониторинг модульных систем для энергии ветра Помогите Вашей ветросиловой установке достичь истинного величия, вывести мониторинг состояния на новый уровень и повысить эффективность.
Требование
Ветросиловые установки превратились в один из основных источников энергии. Сегодня они являются основой энергоснабжения во многих странах. Чтобы гарантировать стабильную работу энергосистемы в долгосрочной перспективе, необходимо постоянно оптимально регулировать и контролировать работу систем. Индивидуальное решение по мониторингу не только важно для безопасной работы, но и помогает максимально увеличить отдачу от Вашей системы.
Решение
Эффективность в новом измерении
С помощью интегрированных решений по мониторингу от Phoenix Contact Вы сможете достичь оптимального годового производства энергии и продлить срок службы Ваших систем, обеспечив их сбалансированную работу в полном объеме.
Мы будем рады проконсультировать Вас и вместе найти оптимальное решение для мониторинга состояния Ваших ветросиловых установок.
Контроль лопастей ротора
Контроль состояния лопасти ротора является очень сложной задачей в следствие постоянного увеличения диаметра роторов. Для защиты ветросиловой установки от повреждения при помощи правильного контроля повышается эффективность установки и соблюдаются важные функции обеспечения безопасности. Лопасти ротора подвергаются чрезвычайно сильным погодным воздействиям и нагрузкам. Потребность в контроле растет в связи с постоянно увеличивающейся длиной лопастей. Благодаря системе управления лопостями Blade Intelligence, обеспечивающей модульный контроль лопастей ротора, Phoenix Contact предлагает комплексное решение для повышения эффективности Вашей ветросиловой установки.
Узнайте больше об индивидуальных решениях для модульного контроля лопастей ротора:
Оптимизированная работа системы благодаря простой индивидуальной адаптации
Наши датчики, специально разработанные для использования в ветросиловых установках, отличаются высокой прочностью. Даже в неблагоприятных условиях датчики всегда предоставляют подключенному контроллеру данные, необходимые для эффективной и безопасной работы. Они оптимально защищены от внешних воздействий и рассчитаны на весь срок службы системы. Сигналы от подключенных датчиков регистрируются контроллером, обрабатываются и передаются в зависимости от назначения.
Программное обеспечение Blade Intelligence было специально разработано для использования в ветросиловых установках с упором на простоту настройки и удобство управления в процессе эксплуатации. Благодаря модульной структуре программное обеспечение может быть легко адаптировано для расширения системы. Это означает, что пользовательский интерфейс всегда остается неизменным для клиентов – независимо от индивидуальной конфигурации системы.
Решения планируются напрямую при интеграции электрооборудования или встраиваются в существующие системы. Возможны оба варианта. Вариант для переоснащения состоит из полностью сконфигурированного шкафа управления, встраиваемого в колпак ротора и интегрируемого в существующий контроллер через имеющиеся интерфейсы. Опционально данные могут передаваться напрямую пользователю через модем. В новых установках необходимое аппаратное обеспечение, как то контроллер и модули ввода-вывода, можно встраивать напрямую в шкаф управления наклоном лопастей.
Решение для обнаружения обледенения
В определенных климатических условиях на лопастях ротора образуется лед, что может привести к повреждениям и угрозе для окружающей среды. Поэтому официальные правила предписывают останавливать ветросиловую установку в случае обледенения. Надежное обнаружение обледенения сводит к минимуму время простоя. Проверенным методом является измерение вибрации лопастей ротора. Наша система обнаружения обледенения сертифицирована DNV-GL. Система решает, продолжать ли работу или выключить ее. Система распознает отсутствие льда во время остановки, что позволяет автоматически перезапустить систему. Анализатор данных может быть поставлен в виде решения для установки в шкаф управления или интегрируемой системы.
Решение для измерения нагрузки
Лопасти ротора – это невралгические компоненты ветросиловой установки. Они подвержены воздействию больших динамических сил, которые могут вызвать разрушение конструкции. Благодаря постоянному контролю нагрузок и колебаний повреждения распознаются и устраняются заблаговременно. Наша система измеряет поведение под нагрузкой и изгибающие моменты с помощью тензометрических датчиков на основании лопасти. Данные, полученные от системы, позволяют оптимизировать регулирование с учетом нагрузки, что минимизирует нагрузку на лопасти. Спектры нагрузки показывают изменения в структуре лопасти ротора в течение всего срока службы. Анализатор данных может быть поставлен в виде решения для установки в шкаф управления или интегрируемой системы.
Решение для измерения тока молнии
Удары молнии вызывают повреждения лопастей и сбои в работе электроники ветросиловых установок, которые зачастую не сразу распознаются. Поэтому лопасти ротора визуально осматриваются на предмет ударов молнии. Наша система измеряет и анализирует удары молнии в лопасти ротора и объединяет полученные данные с рабочими параметрами установки. Это улучшает основу для принятия решений о профилактических работах и предоставляет информацию о ходе событий на лопасти. Анализатор данных может быть поставлен в виде решения для установки в шкаф управления или интегрируемой системы.
Решение для контроля качества структуры
Экстремальные динамические нагрузки вызывают незначительные повреждения, которые в крайних случаях могут привести к разрушению лопасти ротора или всей ветросиловой установки. Раннее обнаружение и устранение повреждений предотвращает отказы. Наше решение осуществляет непрерывный контроль конструктивной целостности лопастей ротора. Система учится нормальному поведению лопастей на этапе обучения. В будущем система структурного мониторинга будет распознавать аномалии на ранней стадии. Проверенная система сигнализации информирует оператора о необходимости принятия мер, что позволяет избежать капитального ремонта и сопутствующих повреждений. Анализатор данных может быть поставлен в виде решения для установки в шкаф управления или интегрируемой системы.
Преимущества для Вас
- Повышение производительности благодаря максимальной готовности ветросиловых установок с надежными компонентами даже в экстремальных условиях
- Простая установка в существующие системы благодаря открытым интерфейсам
- Оптимизация операций по техническому обслуживанию и затрат благодаря раннему обнаружению повреждений
- Упрощенное обслуживание благодаря удаленному доступу к настройке конфигурации
Контакты
Изделия
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.