Контроль герметичности Обеспечьте непрерывный мониторинг трубопровода с помощью наших решений для сбора и передачи данных с синхронизацией по времени.

Контроль герметичности для трубопроводов

Требование


Водородный трубопровод

Выявление и минимизация утечек

Утечка из трубопроводов может иметь существенные последствия. Среди частых причин утечки не только механический износ, но и несанкционированный доступ к транспортируемому по трубопроводам продукту, нефти, газу, водороду, аммиаку или метанолу. Датчики, расположенные вдоль трубопровода на расстоянии 50 км и более, регистрируют все возникающие проблемы. Но до локализации и устранения утечки все же может пройти много времени. Поэтому для предотвращения травм, материального ущерба и вреда окружающей среде, а также для соблюдения законодательных требований, трубопроводы требуют высокоэффективных решений для контроля.

Решение


Контроль негерметичности трубопроводов
Контроль негерметичности трубопроводов YouTube

Сотрудничество для контроля негерметичности трубопроводов

Вместе с Krohne Messtechnik мы разработали решение для контроля трубопроводов. Решение может использоваться для широкого спектра сред, таких как нефть и газ, водород, аммиак или метанол.

PipePatrol предлагает полный пакет изделий, решений и услуг для комплексного управления нефтяными и газовыми трубопроводами. При этом учитываются эксплуатационные требования, требования безопасности и охраны окружающей среды, а также требования законодательства.

Трубопровод в зимнем окружении

Передача необходимых данных о состоянии

Надежная передача данных от полевых устройств образует основу для принимаемых в диспетчерской решений. Зарегистрированные данные о расходе, давлении и температуре снабжаются точными метками времени на различных измерительных станциях и затем передаются в систему управления. Особо прочные компоненты обеспечивают надежную передачу данных в соответствующих диапазонах даже в суровых условиях окружающей среды с перепадами температур.

Варианты передачи данных, к примеру, защищенное интернет соединение через VPN-туннели и SHDSL, мобильная связь, соединения Radioline и WLAN, адаптируются к местным условиям в каждом конкретном случае и обеспечивают оптимальную передачу данных.

Передатчик в полевых условиях для контроля утечек в трубопроводах

Подсоединение существующих и новых датчиков

Основываясь на нашей экосистеме PLCnext Technology, можно подсоединять и использовать любые находящиеся в поле датчики. Для этого в Вашем распоряжении широкий ассортимент искробезопасных и неискробезопасных модулей ввода-вывода на выбор.

Для повышения точности установите на трубопроводе новые датчики. Это будет согласовано с нашим партнером Krohne и с Вами.

Решения в области передачи данных для любой инфраструктуры

Независимо от того, в какой области используется трубопровод, утечка опасных веществ всегда представляет для компаний особую проблему. Мы предлагаем разносторонние решения для автоматического распознавания утечек. Быстро реагирующие системы предназначены для различных материалов и диаметров. Различные системы связи предлагают основу индивидуальной коммуникации на расстоянии.

Интерактивная карта изображения: Топологическая схема контроля герметичности
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (маршрутизаторы 3G/UMTS/4G/LTE), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания и защиты локальных сетей.
Подробнее о промышленных маршрутизаторах
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Программируемые логические контроллеры и устройства ввода-вывода
Подберите подходящие программируемые логические контроллеры и устройства ввода-вывода со степенью защиты IP20 и IP65/67 в виде отдельной системы или удаленной станции ввода-вывода для интеграции в различные сети Ethernet.
Подробнее о контроллерах SPS и устройствах ввода-вывода
Программируемые логические контроллеры и устройства ввода-вывода
Industrial Wireless: от IWLAN и Wireless IO до LoRaWAN
Технология Industrial Wireless обеспечивает безопасные и надежные беспроводные соединения для промышленного оборудования. В зависимости от требований используйте IWLAN или Bluetooth для коммуникации в реальном времени, NearFi для приложений в диапазоне ближнего поля или LoRaWAN и Trusted Wireless для больших расстояний. Наш ассортимент беспроводных решений включает в себя точки доступа и клиенты, а также подходящие антенны и кабели.
Подробнее об Industrial Wireless
Industrial Wireless: от IWLAN и Wireless IO до LoRaWAN
Промышленные коммутаторы Ethernet
Ассортимент наших промышленных коммутаторов Ethernet включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой гигабитной связи, Power over Ethernet, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на монтажную рейку.
Подробнее о промышленных коммутаторах Ethernet
Промышленные коммутаторы Ethernet

Преимущества для Вас

  • Одинаковое время на контроллерах благодаря синхронизации посредством службы сервера NTP в защитном маршрутизаторе mGuard
  • Различные среды передачи для гибкой передачи данных, адаптированные к ситуации установки
  • Связь с удаленными частями установки благодаря надежной передаче данных по интернету

Контакт | Бастиан Энгель

Бастиан Энгель
Bastian Engel
Директор нефтегазового подразделения Global Industry Management / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Я буду рад проконсультировать Вас по нашим решениям для эффективного управления трубопроводами.

Изделия


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.