The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Энергоснабжение и распределение электроэнергии в туннеле Множество приложений, используемых в туннеле, должны иметь источник питания с высокой степенью готовности. Такие критические системы, как вентиляция и освещение, должны также функционировать в аварийных ситуациях, например, в случае сильных пожаров.

Технологии защиты туннельных приложений

Требование


Ситуация проверки защитного устройства в туннеле

Используйте устройства сетевой защиты с высокой степенью готовности для предотвращения отказов в туннелях

Обеспечьте высокую степень готовности оборудования, чтобы исключить незапланированные отказы. Прочные компоненты и резервные сетевые структуры обеспечивают высокую степень готовности. Phoenix Contact предлагает комплексную защиту на всех уровнях систем энергоснабжения: ИТ-безопасность и передача данных с шифрованием в центры управления более высокого уровня, усиленные соединения с электрораспределительной сетью, а также всесторонняя защита полевого уровня. Связь согласно МЭК 60870-5-101/103/104 или МЭК 61850 и резервные соединения Ethernet при помощи RSTP/HSR/PRP обеспечивают бесперебойный и параллельный режим работы.

Решение


Модуль TAP (Tunnel Application Power)
Управляемые коммутаторы для МЭК 61850
Шкаф управления электропитанием Complete line
Модуль TAP (Tunnel Application Power)

Модули TAP (Tunnel Application Power) Phoenix Contact специально разработаны для безопасного, пожаробезопасного и простого распределения электроэнергии в туннеле. Подключенный к главной распределительной сети, модуль TAP снабжает электроэнергией индивидуальные приложения в туннеле, такие как системы освещения или эвакуации.

Таким образом, реализована защита от коротких замыканий в направлении главной распределительной подстанции. Благодаря высокому уровняю поддержки работоспособности обеспечивается готовность в аварийной ситуации в течение долгого времени.

Управляемые коммутаторы для МЭК 61850

Туннельные конструкции оснащены множеством электрических установок, которые необходимо обеспечивать питанием с высокой степенью готовности. В свою очередь туннель тоже является крупным потребителем в распределительной сети.

Phoenix Contact предлагает специальные сетевые коммутаторы для энергетических установок, которые поддерживают гигабитную скорость передачи данных в центрах управления поставщиков электроэнергии согласно МЭК 61850 и IEEE 1613.

Шкаф управления электропитанием Complete line

Сетевые ошибки могут привести к значительному ущербу и угрозам в туннеле. Наши защитные устройства и устройства управления позволяют защитить оборудование в туннеле. Устройства в компактном исполнении предлагают большой набор функций: защитные функции, управление цепью питания, измерение электрических параметров, а также протоколирование событий и сетевых помех.

Мы предлагаем весь спектр услуг от анализа сетей и установки устройств до обучения и технического обслуживания.

Интерактивная карта изображений: высокодоступные сети в туннеле
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания и защиты локальных сетей. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.
Узнать больше
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Промышленные коммутаторы Ethernet
Ассортимент наших промышленных коммутаторов Ethernet включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой гигабитной связи, Power over Ethernet, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на монтажную рейку. Это предоставляет Вам широкие возможности для построения производительных и безопасных сетей даже в неблагоприятных окружающих условиях: медные и оптоволоконные порты и функции резервирования обеспечивают возможность гибкого объединения Ваших установок и простого сегментирования Вашей промышленной сети.
Узнать больше
Промышленные коммутаторы Ethernet
Устройства защиты и управления
Широкий ассортимент защитных устройств позволяет добиться надежности в части готовности сетей в диапазоне напряжения от 10 кВ до 110 кВ. Защитные устройства и устройства управления рассчитаны в том числе на использование на одиночных и двойных сборных шинах, в звездообразных, кольцевых и ячеистых сетях. При этом возможно использование в изолированных, компенсированных, стационарных и низкоомных заземленных сетях.
Узнать больше
Устройства защиты и управления
Дорожные камеры над дорогой

Безопасный удаленный доступ при работе в туннеле

Высокодоступные и безопасные сетевые инфраструктуры и инфраструктуры управления позволяют заложить фундамент надежной эксплуатации туннелей. Мы предлагаем Вам высокопроизводительные изделия для оптоволоконных кабелей, медной и беспроводной связи.

Наши решения для резервных сетевых структур отвечают всем необходимым требованиям безопасности и пропускной способности для безопасного и бесперебойного доступа из диспетчерской. Соответствующие уровни резервирования обеспечивают бесперебойную передачу данных для любых приложений туннеля. Это означает, что даже в случае частичных сбоев, например, из-за неисправных устройств или соединений, важные протоколы передаются в реальном времени. Наши консультационные услуги, сертифицированные по стандарту МЭК 62443, и использование современных стандартов шифрования обеспечивают безопасность Ваших данных.

Прочитайте наш white paper, чтобы узнать, как максимально повысить безопасность удаленного доступа к Вашим системам и защитить себя от кибератак и вредоносных программ.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени до 80 % при установке устройств для распределения электропитания благодаря простой и быстрой сборке
  • Долговременные инвестиции благодаря совместимости продуктов согласно МЭК 61850 и сетевым стандартам IEEE
  • Долгий срок службы изделий даже в неблагоприятных условиях окружающей среды благодаря прочности конструкций

Контакт

Ваше контактное лицо Кристоф Степпе
Christophe Steppe
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в туннельной инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.