The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Data Collection Box на производственной площадке в Бад Пирмонте, Германия

Простой и быстрый сбор данных Data Collection – датчики, измерительные модули и решения для шкафа управления в интеллектуальном производстве

Основой любой Digital Factory является комплексный сбор данных на производстве.

Воспользовавшись нашими решениями для «Data Collection», вы получите:

  • быстрый и универсальный доступ ко всем датчикам и данным на полевом и машинном уровне.
  • возможность разработки новых бизнес-моделей, например, для производителей датчиков или системных интеграторов.
  • масштабируемые и адаптируемые решения для сбора данных в приложениях зеленого и коричневого поля.
Data Collection

Регистрация данных без вмешательства в процесс производства

Данные являются ключом к успешной цифровизации вашего производства. Из данных ежедневно генерируется бесчисленное количество информации, которую можно использовать, в частности, для оптимизации производства или создания новых бизнес-моделей. Они должны быть доступны в реальном времени и в любое время поддаваться анализу. Для того чтобы повысить производительность, необходимо внедрить межзаводскую и в то же время индивидуально адаптируемую концепцию сбора данных, в которой в равной степени учитываются старые и новые установки. Особенно на старых предприятиях, соответствующие стандартные интерфейсы, такие как MQTT или OPC UA, доступны не везде.

От отдельного датчика до готового решения Превосходные решения для эффективного сбора данных

Датчики в заводском помещении
Энергоизмерительные приборы и счётчики электроэнергии
Data Collection Box
Датчики в заводском помещении

Перед сбором данных необходимо сначала установить в поле или установке подходящие датчики. Они образуют основу для комплексного сбора данных в Digital Factory.

В приложениях в ходе производственных процессов необходимо регистрировать различные положения и процессы, состояния физических переменных, таких как давление или температура, и даже технологии визуализации. Ассортимент датчиков PULSOTRONIC предлагает широкий выбор для подходящих случаев применения.

Узнать больше о Pulsotronic
Энергоизмерительные приборы и счётчики электроэнергии

Особое внимание в устойчиво работающих компаниях уделяется сбору и экономии энергии. С помощью наших многофункциональных счётчиков электроэнергии EMpro, силовых измерительных клемм и других продуктов можно быстро и целенаправленно собирать и передавать данные об энергии. Кроме всего прочего, вы получаете возможность быстрого ввода в эксплуатацию и мониторинга с помощью интеллектуального веб-сервиса и функций отображения.

Убедитесь сами в преимуществах разнообразного ассортимента.

Узнать подробнее об энергоизмерительных модулях
Data Collection Box

Дооснащение существующих установок представляет собой масштабное вмешательство и изменения для машин. Помимо больших расходов, это может привести к остановке производства, а в некоторых случаях – к потере сертификатов и допусков.
Data Collection Box предлагает подходящее решение для интеллектуальной интеграции. Интеллектуальная и адаптируемая комбинация из PLCnext Control, устройств ввода-вывода и измерительных модулей в компактном корпусе обеспечивает быстрый и простой монтаж на существующих машинах и установках в вашей Digital Factory.
Благодаря стандартизированной, но индивидуально адаптируемой концепции мы можем быстро и гибко поставлять соответствующие директивам шкафы управления с полной документацией (электрические схемы, CE/UL).

Давайте вместе узнаем, как Data Collection Box может помочь вам в осуществлении ваших планов.

Многие клиенты уже пользуются преимуществами глобальной концепции сбора данных в нескольких местах, которую мы смогли адаптировать к их потребностям и ресурсам благодаря индивидуальному и масштабируемому подходу.

Маркус Кик, Менеджер по развитию бизнеса
Маркус Кик
Сотрудник с планшетом на цифровом производстве

Быстрое и простое доведение данных до уровня ОТ Умная интеграция в ваше производство

Data Collection Box представляет собой открытую платформу решений для эффективного сбора данных. Извлеките выгоду из:

  • широкого выбора индивидуальных датчиков для регистрации новых данных.
  • интеллектуальных измерительных модулей, обеспечивающих простую регистрацию и передачу данных.
  • сборных и готовых к заказу Data Collection Box, которые можно без труда интегрировать в существующие системы.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Давайте вместе найдем наиболее подходящее для вас решение

Оцифруйте ваше производство сейчас и сохраните вашу конкурентоспособность в будущем.

Связаться сейчас
Сотрудники на Digital Factory