Связь с машинами по всему миру

Глобальное применение машин делает все более важным вопрос обеспечения связи с ними по всему миру

  • Надежная связь с машинами позволяет избежать дорогого технического обслуживания на месте
  • Современные концепции производства предусматривают обмен данными между различными производственными процессами и машинами
  • Industrial Ethernet представляет собой стандарт быстрой связи для встроенных систем коммуникации между офисом и уровнями производства

Смартфон отображает состояние машины, используя дистанционную сигнализацию

Обзор связи с машинами по всему миру

Интерактивная карта изображения: связь с машинами по всему миру
Объединение машин в сеть по всему миру
Объединяйте машины в сеть по всему миру. Это позволит вам независимо от местоположения регистрировать производственные данные и обмениваться ими. Так у вас есть постоянный обзор производственных данных, к примеру, о состоянии машины и ее загрузке, в любой точке мира, что позволит вам оптимизировать ваши производственные емкости.
Объединение машин в сеть по всему миру
Безопасный обмен данными
Защитите свои машины и свою сеть от несанкционированного доступа со стороны людей или вредоносных программ. Это поможет предотвратить выходы машин из строя, саботаж или потерю данных, которые обычно влекут за собой значительный экономический ущерб.
Безопасный обмен данными
Удаленные услуги
Сократите дорогое время простоя, используя удаленные услуги, и тем самым повысьте готовность ваших машин. Экономьте на техническом обслуживании по всему миру, так как расположенные в удаленных местностях машины и установки могут обслуживаться через удаленный доступ. Кроме того, вы можете просто планировать циклы обслуживания и ремонта и проводить дистанционное обслуживание.
Удаленные услуги
Оптимизация разработки на основе данных
На протяжении всего жизненного цикла машины получайте ценную информацию о ее эксплуатации, нагрузке и неисправностях. Пользуйтесь этими данными для оптимизации ваших машин и для ускорения разработки новых машин.
Оптимизация разработки на основе данных
Различные аспекты успешной коммуникации в машиностроении

Безопасная коммуникация в шкафу управления

Рост цифровизации в промышленности требует безопасного сетевого объединения все большего количества устройств в шкафу управления. COMPLETE line предлагает комплексные решения для промышленной коммуникации и защиты всех важных данных.

Беспроводная связь в протяженных установках

Безопасная коммуникация в поле

В некоторых ситуациях структура и функция установки требуют использования устройств и компонентов для коммуникации в том числе за пределами шкафа управления. Высокопроизводительная и безопасная инфраструктура, размещаемая в поле, должна выдерживать неблагоприятные условия окружающей среды. Особую сложность представляют подвижные элементы в полевых условиях, которые трудно интегрировать в стационарную кабельную разводку. Однако и беспроводные соединения также имеют свои особенности. COMPLETE line предлагает согласованные между собой решения для самых разных приложений.