Сбалансированность и эффективность – производственные объекты на промышленных площадях Полностью цифровая и безопасная система с 60-процентной экономией времени на проектирование и внедрение.

Три человека стоят перед открытым шкафом управления в Serum Institute of India

Профиль клиента


Два сотрудника-мужчины из Serum Institute of India

Serum Institute of India

Serum Institute of India в Пуне – один из крупнейших в мире производителей вакцин. Ежегодно здесь производится около 1,5 миллиарда доз вакцины, которая продается по всему миру.

Компания была основана в 1966 году доктором Сайрусом Пунаваллой с целью производства жизненно важных иммунобиологических препаратов, которые до этого времени были дефицитом в Индии и импортировались по высоким ценам.

Требование


Открытый шкаф управления с компонентами Phoenix Contact в Serum Institute of India

Цифровизация и повышение устойчивости развития

Нельзя пренебрегать устойчивым развитием и цифровизацией на «коричневых полях». Потребление на заводах должно быть оптимизировано, а след CO2 уменьшен, как на существующих предприятиях, так и на новых. Наряду с проблемами цифровизация открывает возможности для повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности. Цифровизация - ключ к устойчивому развитию производства на основе данных. Эти данные необходимо собирать и анализировать, чтобы добиться максимально возможной прозрачности в отношении потребления и процессов. Ведь только те, кто знает, куда расходуются их ресурсы, могут разработать рычаги для минимизации этого расхода и оптимизации процессов.

Чтобы получить эти данные, сначала нужно было записать, сохранить и визуализировать более 300 машин и процессов для подключения к системе SCADA. Разнообразие различных протоколов связи и соединение ОТ с ИТ - вот задачи, которые стояли перед проектом. Data Collection Box использовался для сбора необходимых данных из существующих систем без ущерба для сертификации и текущей деятельности.

Факты, цифры и данные: Справочный пример Serum Institute of India

Решение


Digital Factory - Изображение OT meets IT
Digital Factory – график устойчивого развития
Digital Factory - логотип промышленной киберзащиты
Digital Factory - Изображение OT meets IT

Чтобы успеть выполнить обещанные поставки вакцин и избежать дорогостоящих, ресурсоемких простоев, важно любой ценой избежать сбоев в работе системы. Прозрачность процесса и обнаружение отклонений помогают распознать и устранить возникающие дефекты, например, из-за усталости материала, еще до их появления.

Digital Factory – график устойчивого развития

Полная прозрачность процессов и потребления также служит ключом к устойчивому развитию, поскольку благодаря прозрачности данных компания теперь лучше видит эффективность использования ресурсов и может оптимизировать баланс устойчивости.

Это обеспечивает стабильное качество, высокую эффективность процесса и экономию ценных ресурсов.

Digital Factory - логотип промышленной киберзащиты

Помимо сбора и обработки данных, мы смогли произвести впечатление своим обширным опытом в области кибербезопасности и сертификацией в соответствии с МЭК 62443, получив уровень безопасности 2 от Serum Institute of India, что было чрезвычайно важно для фармацевтической компании, чтобы защитить рецепты и процессы изготовления вакцин от несанкционированного доступа.

Открытость технологии PLCnext Technology позволяет безопасно соединять OT и ИТ и управлять различными интерфейсами. Теперь мы можем не только производить продукцию более эффективно и, следовательно, более сбалансированно, но и защитить свою IP.

Г-н Вишал Патил, Генеральный директор по информационным технологиям и автоматизации
Вишал Патил, генеральный директор по информационным технологиям и автоматизации в Serum Institute of India

Преимущества

  • Повышение производительности: сбор, сохранение и визуализация данных процесса
  • Оптимизация за счет использования искусственного интеллекта и машинного обучения
  • Повышение устойчивого развития с помощью прозрачности данных
  • Кибербезопасность на 360° в соответствии с МЭК 62443
  • Сокращение времени проектирования на 60 % благодаря предварительно сконфигурированному решению Data Collection Box
Связь между миром ОТ и ИТ

Заключение

Открытость нашей технологии PLCnext Technology стала главным преимуществом в этом проекте: это означает, что можно использовать множество интерфейсов. Это было бы невозможно при использовании проприетарной системы. Являясь открытым и масштабируемым интерфейсом, система промышленного интернета вещей нормализует самые разные данные. Она позволяет трансформировать существующую систему SCADA заказчика и таким образом соединить OT и IT. Помимо сбора и обработки данных, мы смогли произвести впечатление своим обширным опытом в области кибербезопасности и сертификацией в соответствии с МЭК 62443, получив уровень безопасности 2 от Serum Institute of India.