The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Технология подключения для энергоменеджмента в зданиях

Building Intelligence

Эффективное и автономное энергоснабжение умных зданий.

Скачать брошюру
Технология подключения для энергоменеджмента в зданиях

Ваши приложения — наши решения

Успешный энергоменеджмент в системе автоматизации здания в значительной мере способствует оптимизации мониторинга энергопотребления и энергоэффективности всех приложений и их непрерывной и децентрализованной коммуникации между собой. Энергоменеджмент все чаще включает в себя производство, хранение и передачу энергии от возобновляемых источников. В комплексных системах многочисленные силовые электронные устройства взаимодействуют с устройствами управления и коммуникации. Сюда относятся, например, теплоэлектростанции и фотогальванические установки, которые снабжают здания необходимой энергией. Фотогальванические инверторы преобразуют энергию на собственные нужды и для рекуперации энергии в общие сети энергоснабжения. Зарядные устройства заряжают энергоаккумуляторы для накопления электрической энергии. Умные счетчики в сочетании с автоматической системой управления нагрузкой и ресурсами являются частью интеллектуальных электросетей. Высокопроизводительная технология подключения и соединения Phoenix Contact гарантирует надежное функционирование этих устройств и безопасную передачу и использование электроэнергии.

Распространенные приложения для разъемов устройств в энергоменеджменте зданий

  • Аккумуляторный накопитель
  • Фотогальванические модули
  • Датчики и исполнительные устройства
  • Источники питания
  • Системы мониторинга и безопасности
  • Инвертор

Распространенные приложения для разъемов устройств в энергоменеджменте зданий

  • Аккумуляторный накопитель
  • Фотогальванические модули
  • Датчики и исполнительные устройства
  • Источники питания
  • Системы мониторинга и безопасности
  • Инвертор

Преимущества для вас

  • Инновационная технология для быстрого и простого соединения проводов на месте
  • Решения для подключения переменного и постоянного тока для комплексных и перспективных концепций энергоснабжения
  • Надежные штекерные соединители и клеммы для печатной платы, проверенные TÜV и UL
Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для электроники серии BC

Корпуса для DIN-рейки серии BC для автоматизации зданий обеспечивают в этом случае высокую гибкость при выборе способа подключения к печатной плате. Универсальные корпуса являются идеальным решением для компонентов в распределительных устройствах. Соответствующие требованиям стандартов размеры и различные варианты ширины допускают использование во многих других приложениях: для умных счетчиков, счётчиков электроэнергии, дымовых и пожарных извещателей в системах обработки сигналов или для несложных систем управления освещением.

  • Шесть вариантов ширины от 17,8 мм до 161,6 мм с многочисленными вариациями верхней и нижней частей
  • Прозрачная поворотная крышка для функциональной маркировки или крышка с защелкой-фиксатором
  • Опциональный шинный соединитель для установки на монтажную рейку для последовательной и параллельной связи между модулями
  • Соответствие стандарту DIN 43880
  • Установка печатной платы в трех направлениях, обеспечивающая гибкость конструкции устройств
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат для энергоменеджмента в зданиях

Энергоаккумуляторы, зарядные устройства постоянного тока, настенные боксы, инверторы, блоки питания и частотные преобразователи в энергетических приложениях должны устанавливаться и обслуживаться простым способом. Компактные клеммы и штекерные соединители для печатных плат Phoenix Contact сочетают в себе бескомпромиссную надежность и высокий уровень комфорта управления устройствами.

  • Штекерные соединители с винтовыми и пружинными зажимами для сечения провода до 16 мм²
  • Клеммы для печатной платы и проходные клеммы для высокого тока с винтовыми и пружинными зажимами для сечения проводов до 95 мм²
  • Напряжения до 1000 В
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC

Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC

Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC

Безошибочная и безопасная кабельная разводка инверторов необходима для децентрализованной системы энергоснабжения. Штекерные соединители для печатных плат серии LPC/LPCH обеспечивают безопасное соединение провода без использования инструмента. Однозначное положение цветного рычага и точно заданное прижимное усилие пружинного соединения push-in гарантируют надежный контакт. Кроме того, штекерные соединители рассчитаны на контроллеры, блоки питания, частотные преобразователи и приложения КИПиА.

  • Сечения проводов до 10 мм² (в сигнальных цепях до 1,5 мм²)
  • Ток до 41 A (сигналы до 8 A)
  • Напряжение до 1 000 В (сигналы до 160 В)
  • Шаг: 7,62 мм (сигнал: 3,81 мм)
Монтажные штекерные соединители AC для внутреннего и наружного применения

Монтажные штекерные соединители AC для внутреннего и наружного применения

Монтажные штекерные соединители AC для внутреннего и наружного применения

Сборные монтажные штекерные соединители AC являются идеальным решением для удобной и безопасной кабельной разводки на местах инверторов, энергоаккумуляторов, устройств освещения, установленных в здании, или в настенных боксах, расположенных вне помещений. Опциональная цветовая кодировка позволяет оптически различать разъемы различных силовых электронных систем, например, фотогальванических систем и систем кондиционирования.

  • Для мощности до 35 A / 690 В AC
  • Для проводов сечением от 1,5 мм² до 6 мм²
  • 3- и 5-контактные варианты со степенью защиты IP66/68/69K
  • Простой монтаж без специнструмента
Штекерные соединители для ФГ-систем серии SUNCLIX для ФГ-модулей, полевой кабельной разводки и подключения устройств

Штекерные соединители для ФГ-систем серии SUNCLIX для ФГ-модулей, полевой кабельной разводки и подключения устройств

Штекерные соединители для ФГ-систем серии SUNCLIX для ФГ-модулей, полевой кабельной разводки и подключения устройств

Фотогальванические установки подвержены воздействию изменчивых, иногда жестких погодных условий. Однако ФГ-модули, полевая кабельная разводка и разъемы устройств должны работать в отказоустойчивом режиме в течение длительного времени. Штекерные соединители для ФГ-систем серии SUNCLIX обеспечивают устойчивое энергоснабжение здания от источников возобновляемой энергии. Ассортимент продукции охватывает полевые и приборные соединители, Y-разветвители и принадлежности для надежной и безопасной кабельной разводки DC.

  • Для мощности до 65 A / 1500 В
  • Обжимные и пружинные соединения для сечения провода от 2,5 мм² до 16 мм²
  • Подготовленные и сборные варианты со степенью защиты IP65/66/68
  • Простой монтаж без специнструмента
Круглые штекерные соединители для аккумуляторных накопителей

Круглые штекерные соединители для аккумуляторных накопителей

Круглые штекерные соединители для аккумуляторных накопителей

Накопительные модули с аккумуляторными полюсами должны подключаться в энергоаккумуляторах надежным и гибким способом, чтобы обеспечить безопасное энергоснабжение электроники здания. Приборные и штекерные соединители для передачи питания с защитой от неправильной полярности Phoenix Contact идеально подходят для подключения накопительных модулей. Они имеют возможность поворота на 360° и оснащены защитой от касания пальцами.

  • Для мощности до 120 A / 1 500 В DC
  • Для проводов сечением от 16 до 95 мм²
  • Для степени защиты IP65
  • Более 100 циклов