The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Промышленная технология связи

Неуправляемые коммутаторы Откройте для себя прочные и надежные неуправляемые коммутаторы от Phoenix Contact. Наши FL SWITCH серий 1000 и 1100 для монтажа на DIN-рейку предлагают универсальные варианты подключения и простое управление для систем автоматизации. Серии FL SWITCH 1800 и 1900 с конструкцией 19 дюймов позволяют подключить до 24 участников сети. Они идеально подходят для использования в центрах обработки данных и диспетчерских.

Три неуправляемых коммутатора серий 1000 и 1100
Неуправляемый коммутатор со светодиодным индикатором состояния

Неуправляемый коммутатор со светодиодным индикатором состояния

Распаковать, подключить и использовать

Неуправляемые коммутаторы Phoenix Contact полностью поддерживают технологию plug & play и не требуют настройки. Это упрощает эксплуатацию и установку. Светодиодные индикаторы состояния наглядно передают основную информацию о состояниях соединений и активности портов. Это позволяет оперативно обнаружить разрыв соединения, например, в результате повреждения кабеля.

Неуправляемые коммутаторы 1000 и 1100


Неуправляемые коммутаторы серий FL SWITCH 1000 и 1100 подходят для широкого спектра задач автоматизации. Они имеют разную скорость передачи и варианты установки.

Логотип PROFINET и EtherNet/IP™

Универсальные неуправляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP​​​​™

Приоритизация обмена данными

В новой серии неуправляемых коммутаторов оптимизирована функция приоритизации обмена данными для протоколов автоматизации. Таким образом поддерживается функция реального времени автоматизированных сетей PROFINET и EtherNet/IP™. Это обеспечивает стабильность сети и повышает степень готовности оборудования.

Обзор FL SWITCH 1000 и 1100

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Скорость передачи 10 / 100 Мбит/с 10 / 100 / 1000 Мбит/с 10 / 100 / 1000 Мбит/с
Электропитание 24 В AC/DC 24 В AC/DC 24 В AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 В DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Диапазон температуры от -10 до +60 °C от -10 до +60 °C от +5 до +50 °C
Степень защиты IP30 IP30 IP20
Особые характеристики Приоритизация траффика для PROFINET Приоритизация трафика для PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP и BACnet Формат REG в соответствии с DIN 43880
Допуски CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
К списку продукции К списку продукции К списку продукции

Неуправляемые коммутаторы 1800 и 1900


Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 благодаря высокой плотности портов позволяют подключать до 24 участников сети. Благодаря плоской 19-дюймовой конструкции устройства оптимально подходят для применения в вычислительных центрах и диспетчерских.

Неуправляемые коммутаторы серии 1800 и 1900 в шкафу управления

Неуправляемые коммутаторы 1800 и 1900 работают от переменного тока с установкой в выдвижные блоки 19-дюймовых шкафов.

Электропитание, адаптированное к месту установки

Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 работают от источника переменного тока, к которому подключаются сетевым кабелем из комплекта поставки. Это отличает их от коммутаторов под установку на несущую рейку. Поэтому они идеально подходят для установки в серверные шкафы с 19-дюймовыми выдвижными блоками. Дополнительный блок питания для напряжения 24/48 В DC​ не требуется.

Обзор FL SWITCH 1800 и 1900

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Скорость передачи 10 / 100 Мбит/с 10 / 100 / 1000 Мбит/с
Электропитание от 100 до 240 В AC от 100 до 240 В AC
Диапазон температуры от 0 до +60 °C от 0 до +60 °C
Степень защиты IP20 IP20
Особенности Конструкция 19", QoS Конструкция 19", QoS
Допуски CE, UL, KC CE, UL
К списку продукции К списку продукции

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


Иконка Вопрос и ответ
Иконка Вопрос и ответ
Иконка Вопрос и ответ
Иконка Вопрос и ответ

Коммутатор PoE может быть как управляемым, так и неуправляемым. Управляемые коммутаторы PoE предлагают расширенные функции, такие как управление сетью, мониторинг и настройка, в то время как неуправляемые коммутаторы PoE проще в установке и не требуют настройки. Выбор между управляемыми и неуправляемыми коммутаторами зависит от конкретных требований и сложности сети.

Подробнее о неуправляемых коммутаторах PoE
Иконка Вопрос и ответ

Коммутаторы Ethernet соединяют различные единицы в сетях на базе Ethernet. Следует различать два типа коммутаторов Ethernet: неуправляемые коммутаторы и управляемые коммутаторы. В отличие от неуправляемых коммутаторов, управляемые коммутаторы настраиваются и предлагают множество вариантов конфигурации и диагностики устройства. А неуправляемые коммутаторы не подлежат настройке, поэтому они обычно дешевле и могут использоваться без опыта работы с сетевыми технологиями.

Иконка Вопрос и ответ

Нет, неуправляемый коммутатор обычно не поддерживает функции VLAN. VLAN требуют возможности сегментировать и управлять сетями, что возможно только с помощью управляемых коммутаторов. Управляемые коммутаторы предлагают необходимые параметры настройки для создания и управления виртуальными локальными сетями.

Подробнее об управляемых коммутаторах