The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Механические испытания для штекерных соединителей и корпусов для электроники Высокое качество благодаря оптимальной стойкости к физическим внешним воздействиям в контрольной партии изделий B: Клеммы для печатной платы, штекерные соединители или корпуса для электроники, кроме прочего, проверяются на прочность, поведение при деформировании, изгибе и переломе корпуса, выводов проводников и контактных поверхностей.

Испытание холодом штекерных соединителей М12 в климатической камере

Контрольная партия B в качестве второго модуля включает следующие лабораторные испытания:

  • Тест и испытание на изгиб (МЭК 60999-1)
  • Способность подключения проводников
  • Испытание на извлечение проводника (МЭК 60998-2-1)
  • Испытание падением
  • Испытание на удар (UL 746C)
  • Испытание на удар холодом по UL 746C, 57 / UL 1703, 30
  • Испытание на воспламеняемость и противопожарную защиту (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Способность подключения проводников
  • Фиксация электрических контактов
  • Усилие подключения и извлечения
  • Число циклов вставления
  • Многопроводное подключение
  • Защита от прикосновений (МЭК 60529)
  • Невозможность перепутать и кодирование
  • Металлография
Тест на изгиб для штекерного соединителя

Тест на изгиб для штекерного соединителя

Тест на сгибание или испытание на вращение согласно МЭК 60999‑1

Клеммные блоки с подсоединенными должным образом проводниками должны обладать высокой степенью механической надежности. То есть необходимо обеспечить надежный обжим проводников. С этой целью испытания проводятся с жесткими и гибкими соединительными кабелями минимального, номинального (расчетного) и максимального сечения.

К вертикально установленному штекеру подсоединяют один проводник. На конец этого проводника подвешивают груз массой, соответствующей сечению проводника. Проводник проводится через вращающуюся шайбу с отверстием 37,5 мм в центре и 135 раз поворачивается вокруг своей оси. Затем контакт должен пройти испытание на извлечение проводника согласно стандарту МЭК 60998-2-1. Конструкция точек подключения Phoenix Contact обеспечивает надежный и безопасный контакт проводника с зажимом. Так проводники и точки подключения не повреждаются и сохраняют первоначальные характеристики даже после многократного подсоединения.

Испытание на извлечение проводника из штекерного соединителя

Испытание на извлечение проводника из штекерного соединителя

Испытание на извлечение проводника по МЭК 60998‑2‑1

В процессе обращения, кабельной разводки или эксплуатации на точку подключения могут воздействовать усилия натяжения. При проверке стойкости к силам натяжения точка подключения должна в течение 60 секунд выдержать заданное вытягивающее усилие в зависимости от сечения. Это испытание проводится по завершению испытания на вращение и представляет собой усиление требований. В результате усилия на проводник действует нагрузка в точке подключения. В результате испытания проводник не должен быть поврежден. Согласно результатам испытаний характеристики штекерных соединителей Phoenix Contact на 150 % превышают требуемые минимальные значения.

Испытание штекерного соединителя SUNCLIX на воздействие холода

Испытание штекерного соединителя SUNCLIX на воздействие холода

Испытание на удар холодом по UL 746C, 57 / UL 1703, 30

Соединенные с кабелем штекерные соединители и корпуса могут подвергаться ударам. Они могут возникать, например, в следствие падающих инструментов или пролетающих мимо при непогоде предметов. Соответствующие состояния моделируются путем падения испытательного груза на объект тестирования с определенной энергией удара. При этом не допускается уменьшение воздушных зазоров и путей утечки до токоведущих элементов на объекте тестирования вследствие деформаций или разрывов. Это проверяется после проведения испытания испытательным пальцем или путем проверки характеристик высокого напряжения и свойств изоляции. В связи с менее благоприятными механическими свойствами при низких температурах, испытание проводится после хранения объектов тестирования при температуре -35 °C.

Испытание на защиту от прикосновения для штекерного соединителя в корпусе для электроники

Испытание на защиту от прикосновения для штекерного соединителя в корпусе для электроники

Защита от прикосновений по МЭК 60529

Электрические приборы, установки или устройства должны обеспечивать высокий уровень безопасности людей. Поэтому соединительный материал с защитой от поражения электрическим током должен быть сконструирован таким образом, чтобы при правильной установке токоведущие части были недоступны. Безопасность прикосновений проверяется контрольным пальцем или контрольным шаром, которые прикладываются с определенным усилием к каждому отверстию соединительного материала.