Что такое постоянный ток? В этой статье мы погрузимся в мир постоянного тока. Вы узнаете, что такое постоянный ток, чем он отличается от переменного тока, где он используется и какую роль будет играть в будущем в энергоснабжении.
Из наших розеток течет переменный ток
Краткое резюме
Электричество - это невидимая сила, которая управляет нашим миром. В основном существует два основных типа: постоянный ток и переменный ток. Переменный ток выходит из наших розеток и служит основой для электроснабжения бытовых и промышленных потребителей. Постоянный ток (DC), с другой стороны, незаменим во многих наших повседневных электронных устройствах.
Основы
Постоянный ток - это вид электрического тока, при котором электроны всегда текут от источника к потребителю в одном и том же направлении. Представьте себе водопроводную трубу: При постоянном токе вода (электроны) течет по трубе только в одном направлении. Электрическое напряжение остается постоянным или изменяется незначительно. Это приводит к равномерному протеканию тока.
Постоянный ток против. Переменный ток
В отличие от постоянного тока, переменный ток (AC) периодически меняет направление своего течения. В Европе он делает это 50 раз в секунду, в Северной Америке - 60 раз в секунду. Напряжение и ток пульсируют волнами. Если вы снова представите себе водопроводную трубу, то вода будет постоянно менять направление своего течения на переменный ток.
Томас Алва Эдисон отдавал предпочтение постоянному току
Война за электричество
В конце XIX века разразилась так называемая "война за электричество" - выбор между постоянным током (DC) и переменным током (AC). Томас Алва Эдисон отдавал предпочтение постоянному току и построил на его основе первые электрические сети.
Никола Тесла и Джордж Вестингауз отдавали предпочтение переменному току, поскольку его напряжение можно эффективно преобразовывать. Высокое напряжение позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния с малыми потерями, а низкое напряжение безопасно для потребителей. Это преимущество привело к внедрению переменного тока для крупномасштабного энергоснабжения.
Сравнение свойств
Чтобы понять, что такое постоянный ток, необходимо отличать его от переменного тока (AC).
| Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) | |
|---|---|---|
| Направление потока | всегда в одном и том же направлении от источника к потребителю | периодически меняется |
| Напряжение | постоянная | меняется периодически, волнами |
| Трансформация | более сложные и менее эффективные | простота и эффективность при использовании трансформаторов |
| скорость передачи | хорошо подходит для коротких расстояний или постоянный ток высокого напряжения (HVDC) для больших расстояний | идеально подходит для передачи данных на большие расстояния в сети |
| Области применения | Аккумуляторы, электроника, светодиоды, электролиз, электронные автомобили, бытовая техника, промышленность | общественное электроснабжение |
Применение в повседневной жизни и технике
- Мобильные электронные устройства: Смартфоны, планшеты, ноутбуки, MP3-плееры, цифровые камеры и другие подобные портативные устройства работают от постоянного тока. Их внутренние батареи и аккумуляторы питаются постоянным током. Блоки питания преобразуют переменный ток из розетки в постоянный ток для зарядки.
- Автомобили: В автомобилях используется система постоянного тока напряжением 12 В для освещения, радио, стеклоподъемников и других электрических компонентов. Электромобили хранят энергию в высоковольтных батареях, питающихся постоянным током. Зарядка постоянного тока (быстрая зарядка) электромобилей на зарядных станциях - еще одна важная область применения, в которой постоянный ток подается непосредственно в аккумулятор автомобиля.
- Светодиодное освещение: Для работы светодиодов необходим постоянный ток. Поэтому многие бытовые светодиодные лампы имеют встроенный выпрямитель, преобразующий переменный ток от розетки.
- Возобновляемые источники энергии: Солнечные системы в основном вырабатывают постоянный ток. Для подачи в сеть или для работы бытовых приборов его необходимо преобразовать в переменный ток. Ветросиловые установки также могут генерировать постоянный ток внутри себя, прежде чем он будет преобразован для интеграции в сеть.
- Промышленные процессы: Постоянный ток незаменим при электролизе (например, для производства алюминия) и гальванике (нанесении покрытий на металлы). Во многих процессах сварки также используется постоянный ток.
- IT-инфраструктура: В центрах обработки данных и серверах все чаще используются источники питания постоянного тока, поскольку это позволяет снизить потери при преобразовании и повысить эффективность.
- Передача постоянного тока высокого напряжения (HVDC): Для передачи большого количества электрической энергии на очень большие расстояния или под водой постоянный ток часто более эффективен, чем переменный ток. Линии HVDC используются, например, для передачи энергии ветра с шельфовых установок или солнечной энергии из удаленных регионов на расстояние в сотни километров. Здесь переменный ток сначала преобразуется в постоянный ток высокого напряжения, передается, а затем снова преобразуется в переменный ток в пункте назначения.
Часто задаваемые вопросы о постоянном токе
Всегда ли 12 В - это постоянный ток?
Нет, указание напряжения, например "12 В", ничего не говорит о том, постоянный это ток или переменный.
Однако в большинстве повседневных применений, где используется напряжение 12 В, это постоянный ток. В качестве примера можно привести
- Автомобильные аккумуляторы
- Небольшие блоки питания (например, маршрутизатор, внешние жесткие диски)
- Системы солнечных батарей
Существуют также источники переменного тока 12 В, например, для некоторых систем освещения (галогенные лампы с трансформатором переменного тока) или некоторых специализированных промышленных применений. Напряжение (вольт) - это мера "давления" электричества. Тип тока (постоянный или переменный ток) описывает направление потока.
Является ли высокое напряжение постоянным током?
Нет, термин "тяжелый ток" используется почти исключительно для переменного тока, точнее, для трехфазного.
под "сильным током" подразумеваются электрические системы и устройства с более высокой мощностью и напряжением, чем обычный бытовой ток (переменный однофазный ток). В домашних условиях сильный ток обычно встречается в специальных розетках красного цвета (CEE), которые используются, например, для электрических плит, водонагревателей мгновенного действия или машин для мастерских. Они питаются трехфазным переменным током напряжением 400 В.
Будущее постоянного тока
Постоянный ток приобретает все большее значение во многих областях. Основными причинами этого являются энергетический переход и развитие цифровых технологий:
- Возобновляемые источники энергии: Поскольку солнечные установки вырабатывают постоянный ток, а ветросиловые установки все чаще используют постоянный ток, использование постоянного тока в локальных сетях и микросетях становится все более привлекательным.
- Электромобильность: Быстрая зарядка электромобилей основана на зарядке постоянного тока, что способствует развитию более мощной инфраструктуры постоянного тока.
- Центры обработки данных и "умные дома": Большинство внутренних компонентов компьютеров и современных устройств "умного дома" работают на постоянном токе. Прямое питание постоянным током может привести к повышению эффективности.
- Передача энергии постоянным током высокого напряжения (HVDC): Технология HVDC развивается по всему миру для транспортировки больших объемов энергии на большие расстояния.
Заключение
Несмотря на то что переменный ток является основой нашей глобальной энергосистемы и может эффективно передаваться на большие расстояния, постоянный ток переживает ренессанс. Это связано, в частности, с необходимостью интеграции возобновляемых источников энергии и дальнейшего развития электротехники в таких областях, как электромобильность и IT-инфраструктура. Понимание разницы между этими двумя видами электричества является ключевым для понимания того, как работает наш современный электрический мир.
Свяжитесь с нашими экспертами
Дополнительные материалы
All Electric Society Factory
Фабрика All Electric Society Factory от Phoenix Contact может вырабатывать больше энергии, чем она потребляет, благодаря сложной сети постоянного тока. Загляните за кулисы и узнайте, как это работает.
Приверженность технологии постоянного тока
Местные сети постоянного тока позволяют сэкономить до 20 процентов энергии, сделать вырабатываемое электричество пригодным для хранения и сократить количество ресурсов, необходимых для их строительства.
Сети постоянного тока для объединения секторов
Электромобильность, солнечные установки и аккумуляторные накопители совершают революцию в промышленности.