The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Система фильтрации воды экстра класса

Совместно с компанией Airfield Estate против загрязнения экосистем и для охраны водных ресурсов.
Система фильтрации воды экологически чистым способом

Цель проекта

Ирландская дочерняя компания совместно с Airfield Estate реализует проект по водоподготовке с помощью камышовых фильтров. Компания Airfield Estate использует систему фильтрации воды с целью экономии и повторного использования воды. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены специальные образовательные программы, посвященные значению воды, защите окружающей среды и рациональному использованию ресурсов.

Вехи

  • Переработка сточных вод
  • Создание образовательных программ, направленных на повышение осведомленности о потреблении воды
  • Снижение загрязнения экосистемы

300.000

Посетителей в год

Airfield Estate - некоммерческое образовательное учреждение, стремящееся к устойчивому развитию, совместно с компанией Phoenix Contact приступило к реализации проекта по водоподготовке при помощи камышового фильтра. Система фильтрации воды на объекте должна быть утилизирована к концу 2023 года. В ходе этого будут проводиться семинары по вопросам водопотребления и рационального использования ресурсов, на которых посетители смогут получить необходимую информацию.

Image for sustainability development goal number 07
Доступная и чистая энергия

Для защиты водных ресурсов.

Ценный вклад в охрану водных ресурсов

Совместно с компанией Phoenix Contact Ireland компания Airfield Estate приступила к реализации проекта по водоподготовке с помощью камышового фильтра. Запущенный в марте 2023 года, проект рассчитан до конца года.

Для компании Airfield Estate этот проект является шагом вперед, поскольку в ближайшие пять лет она намерена стать центром по производству сбалансированных продуктов питания. Необходимым условием для этого является бережное использование воды. Кроме того, в проекте учитывается социальный аспект: организация предлагает образовательные программы, рассказывающие о проекте и предоставляющие общую информацию о сбалансированной экономике замкнутого типа.

Ваше контактное лицо для данного проекта

Эоган Нельсон
Eoghan Nelson
Региональный менеджер по Ирландии

Это также может быть Вам интересно