The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Передовые технологии в теории и на практике

Поддержка учащихся на пути к трудовой деятельности.
Ученики средней школы Ham Janos в Румынии

Цель проекта

В рамках этого образовательного проекта Phoenix Contact Romania стремится подготовить школьников к профессиональной деятельности, предлагая им работать с самыми современными изделиями и технологиями. Средняя школа Ham Janos в Сату Маре оснащена различными компонентами для сценариев промышленной автоматизации.

Вехи

  • Оптимальное обучение за счет сочетания теоретических знаний с практическими
    упражнениями.
  • Посещение реальных проектов с целью развития навыков и знаний путем прямого обмена между обучающимися и профессионалами.
  • Сопровождение учащихся после окончания программы в течение практики и первых профессиональных шагов.

10-12

Учащиеся ежегодно работают в проекте

30 %

Уровень последующего трудоустройства учащихся

Ученики средней школы Ham Janos (Румыния)

Для следующего поколения в промышленной автоматизации

В рамках программы шефства компания Phoenix Contact передала средней школе семь стартовых комплектов PLC logic и семь источников питания. Эти устройства используются на занятиях преподавателями Робертом Бора и Йоаном Ротером. Они обучают учащихся 9-х и 10-х классов теоретическим и практическим основам электротехники и промышленной автоматизации.

Школа Ham Janos, уделяющая особое внимание науке и профессиональному образованию, является идеальным партнером для спонсорской поддержки Phoenix Contact. Благодаря работе напрямую с высококачественными промышленными компонентами в сочетании с необходимыми техническими знаниями ученики готовятся к успешной карьере в области промышленной автоматизации.

Image for sustainability development goal number 10
Меньше неравенства

С лучшей перспективой в профессиональную деятельность

Наше партнерство со средней школой Ham Janos является подтверждением нашей приверженности принципам социальной ответственности и воспитания нового поколения специалистов по промышленной автоматизации.

Разван Энчица, Генеральный директор
Преподаватель Роберт Бора с учащимися 10 и 11 классов

Увлеченные и преданные своему делу преподаватели

«Знания и практический опыт, полученные учащимися при использовании устройств Phoenix Contact, принесут им огромную пользу и подготовят их к успешной карьере в области промышленной автоматизации», - с гордостью сообщает Роберт Бора, преподаватель 10-го класса.

Ваше контактное лицо для данного проекта

Ралука Манта
Raluca Manta
Менеджер по маркетингу в Румынии

Это также может быть Вам интересно