Tracking-systemen

Tracking-systemen

De zon optimaal benutten

Volg met tracking-systemen de zon zo goed mogelijk en verhoog zo uw opbrengst.

Terug naar Vrijstaande installaties

Categorieën

De opbrengst van zonnepanelen kan worden geoptimaliseerd met één- of twee-assige zonnevolgsystemen. Door exacte tracking worden de zonnecellen zo naar de zon gericht, dat de zonnestralen altijd verticaal op de zonnepanelen komen.

Op die manier wordt een optimale energieopwekking gegarandeerd. Daarbij is de continue bewaking van de installatiestatus van doorslaggevend belang. Met soft- en hardware van Phoenix Contact realiseert u een efficiënt en betrouwbaar monitoringsysteem voor uw tracking-park.

Uw voordelen

  • snelle inbedrijfstelling met webbrowser en functieblokbibliotheken
  • toegang op afstand tot uw tracking-park via Ethernet of mobiel telecommunicatienetwerk
  • optimaal richten van de fotovoltaïsche panelen met motorische aandrijving door berekening van de zonnestand

Aandrijfregeling

Compacte besturing in de applicatie  

Besturingen voor het exact richten van fotovoltaïsche trackers

Compacte besturingen met geïntegreerde Modbus-interface zijn optimaal geschikt voor de aansturing van tracking-systemen.

Stappenmotor-drivers en frequentieomvormers kunnen zonder extra modulen direct worden aangesloten. Voor de positieregistratie staan analoge of incrementale ingangskanalen ter beschikking.

Tracking

Hybride motorstarter in de applicatie  

Motorstarters met lange levensduur, zeer geschikt voor tracking

Voor de tracking van de fotovoltaïsche panelen biedt de hybride motorstarter vier functies: rechtsom, linksom, motorbeveiliging en nood-uit.

In vergelijking met mechanische relais gaat de motorstarter aanzienlijk langer mee, bespaart deze ruimte en hij kan snel worden aangesloten.

Functieblokbibliotheken

Functieblokbibliotheken  

Complexe functieblokken ook voor berekening van de zonnestand

Phoenix Contact biedt een omvangrijke bibliotheek met kant-en-klare functieblokken aan. Deze omvat onder andere complexe functieblokken volgens DIN/NREL-algoritmen voor het berekenen en het volgen door fotovoltaïsche trackers van de zonnestand.

Zo wordt gegarandeerd dat de fotovoltaïsche panelen op elk moment van de dag en in elk seizoen optimaal naar de zon zijn gericht en de maximale opbrengst opleveren.

Tracking-systemen efficiënt besturen en regelen

Verhoog de opbrengst van uw PV-installatie door de fotovoltaïsche panelen gericht de zon te laten volgen.

Aansturing van een PV-tracking-systeem

Tracking-systemen optimaliseren de opbrengst van zonnepanelen dankzij continue bewaking

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20