De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PV-stringbewaking voor het monitoren van uw PV-installatie

PV-stringbewaking

Bij PV-installatiebewaking is het PV-string-meten een centraal onderdeel voor het verbeteren van de efficiëntie. Storingen herkennen en doelgerichte tegenmaatregelen treffen: het PV-string-bewakingssysteem SOLARCHECK informeert u betrouwbaar over de prestaties van uw PV-installatie. Met het systeem reageert u direct op vermogensverliezen bij afzonderlijke strings, die bijvoorbeeld als gevolg van beschadigde panelen of defecte contacten en bekabelingen kunnen ontstaan. 

Uw voordelen

  • Minder bekabelingskosten en -tijd, omdat er geen extra netadapter in de stringbox nodig is
  • Flexibel vorm te geven stringboxen door 4- en 8-kanaals varianten
  • Ruimtebesparende installatie door compacte bouwvorm
  • Eenvoudige integratie in bewakingssystemen door Modbus-/RTU-communicatie
  • Bewaking van meldcontacten door extra digitale ingang

Productoverzicht PV-string-bewakingssysteem SOLARCHECK

PV-string-bewakingssysteem SOLARCHECK
SOLARCHECK-spanningsmetingsmodule
Fotovoltaïsche stringbewaking SOLARCHECK
SOLARCHECK-spanningsmetingsmodule
PV-string-bewakingssysteem SOLARCHECK

Het modulaire SOLARCHECK-systeem voor de PV-stringbewaking bestaat uit diverse apparaten voor het meten van stroom en spanning en een bijbehorende communicatiemodule.

SOLARCHECK-spanningsmetingsmodule

De communicatiemodule verzamelt de waarden van de meetmodulen en geeft deze door aan het centrale besturingssysteem. Dit is gelijktijdig bedoeld voor de voeding van de meetmodulen in het veld. U kunt de communicatiemodule als Modbus/RTU-deelnemer eenvoudig in een bestaand netwerk integreren.

  • Voor het aansluiten en verzamelen van meetwaarden van maximaal acht meetmodulen
  • Ter beschikking stellen van gegevens t.b.v. overdracht aan hogere besturingen
  • Voeding van de aangesloten meetmodulen

Fotovoltaïsche stringbewaking SOLARCHECK

In een stroommeetmodule met een breedte van slechts 22,5 mm worden, zonder enige aanraking, met behulp van Hall-sensoren de karakteristieke waarden van uw PV-installaties gemeten en aan de communicatiemodule overgedragen. Er zijn 4- en 8-kanaals varianten verkrijgbaar.

  • 8-/ 4-kanaals stroommeting tot 20 A DC
  • Herkennen van retourstromen tot -1 A
  • Digitale ingang, bijv. voor de bewaking van meldcontacten van overspanningsbeveiligingsmodulen
  • Voeding via de communicatiemodule

SOLARCHECK-spanningsmetingsmodule

Met de spanningsmetingsmodule meet u gelijkspanningen tot maximaal 1500 V. De module is geschikt voor metingen in zowel geaarde als geïsoleerde PV-systemen. U kunt de spanningsmeting ook buiten het bewakingssysteem als eenvoudige analoge module flexibel gebruiken.

  • Spanningsmeting tot 1500 V DC in willekeurig geaarde PV-systemen
  • Aansluiting en voeding via de daarvoor bestemde analoge ingang van de 8-kanaals SOLARCHECK-stroommetingsmodule
  • Uitvoer van de spanningsmeetwaarde als analoog signaal
  • Kan optioneel ook uit de SOLARCHECK-koppeling worden verwijderd en separaat worden gebruikt

Stringboxen voor 20 strings met stringbewaking 1500 V DC

Zo eenvoudig is de PV-stringbewaking met SOLARCHECK

De stroomkabels voert u snel en eenvoudig door de openingen in de meetmodule. De 2-aderige communicatiekabel is tegelijkertijd bedoeld voor de voeding van de meetmodulen. Zo kunt u maximaal 16 meetmodulen met één communicatiemodule voeden – zonder extra voeding. De slechts 22,5 mm smalle meetmodule bundelt de kabels in een zeer kleine ruimte. Dat bespaart ruimte in uw schakelkast. Om het systeem optimaal op uw toepassing af te stemmen, combineert u 4- en 8-kanaals stroommeetmodulen.

Toepassingsvoorbeeld: bewaking van fotovoltaïsche strings

Met de meetapparatuur kunt u maximaal 64 gelijkstromen en acht gelijkspanningen tegelijk meten. Bij een volledige uitbreiding kunt u 16 meetmodulen op één communicatiemodule aansluiten. Daarbij is de 2-aderige communicatiekabel tegelijkertijd bedoeld voor de energievoorziening van de meetmodulen. Zodoende is voor deze uitbreiding alleen maar een centrale voeding naar de communicatiemodule nodig.

Automatiseren en visualiseren
Maak gebruik van continue registratie van bedrijfsgegevens en van het datamanagement. Zo verbetert u de efficiency en het rendement van uw PV-installatie. Automatiserings- en visualiseringstools van Phoenix Contact bieden u de mogelijkheid tot het wereldwijd koppelen van vrijstaande installaties. Daardoor kunt u de data continu registreren en analyseren. De open registerstructuur van het SOLARCHECK-systeem biedt u een eenvoudige en snelle integratie in uw eigen software-omgeving.

Grafische weergave van een systeemtopologie voor de bewaking van PV-strings

De communicatiemodule verzamelt de meetwaarden van de stroommetingsmodulen en geeft deze via RS-485 (Modbus) door aan een hogere besturing.

  • Met elke stroommetingsmodule registreert u tot maximaal acht resp. vier stringstromen.
  • U kunt maximaal acht stroommetingsmodulen van een willekeurig type op een communicatiemodule aansluiten.
  • De 2-aderige communicatiekabel dient tegelijkertijd voor de voeding van de meetmodulen. Daardoor heeft u geen extra voeding in het veld nodig.
  • De spanningsmetingsmodule wordt via de daarvoor bestemde analoge ingang van de 8-kanaals stroommetingsmodulen aangesloten en via deze ook gevoed.
  • Alle meetwaarden kunnen via open registers uit de communicatiemodule worden uitgelezen.
Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet